Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Ποιός μετασχηματιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του 9070T1500D33;
Αντί του 9070T1500D33 (input 380/400/415 V, output 115/230 V, 1500 VA) μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση χρήσης του ABT7PDU160G (input 215/230/245 V & 385/400/415 V, output 115/230 V, 1600 VA).
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: