Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Ποιά είναι η αντικατάσταση του χρονικού RE8TA61BU;
Το χρονικό RE8TA61BU (0.1..3 s - λειτουργία A - 24 V AC/DC, 110..240 V AC - 1 C/O) μπορεί να αντικατασταθεί από το RE17RAMU (0.1 s..100 h - λειτουργία A, At - 24 V AC/DC, 24..240 V AC - 1 C/O).
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: