Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Ποιά είναι η αντικατάσταση το ρελέ ημιαγωγών SSRPCDS50A1;
Αντί του ρελέ SSRPCDS50A1 (input 3-32 V DC, output 24-280 V AC, 50A) μπορεί να χρησιμοποιηθεί το SSP1A150BDT (input 3...32 V DC, output 24…300 V AC, 50Α).
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: