Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Ποιά είναι η αντικατάσταση του ρελέ ισχύος LC1DT25D7;
Πλησιέστερη αντιστοιχία του ρελέ LC1DT25D7 (πηνίο 42 V AC 50/60 Hz) αποτελεί το ρελέ ισχύος LC1DT25E7 (πηνίο 48 V AC 50/60 Hz).
Τα όρια λειτουργίας του πηνίου του ρελέ είναι:
- 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
- 0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
- 0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
- 1...1.1 Uc (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: