{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η πλησιέστερη αντιστοιχία του καταργημένου κωδικού LC1D2510M7;

Η πλησιέστερες αντιστοιχίες είναι τα ακόλουθα δύο ρελέ. Το LC1D25P7 με πηνίο στα 230  V AC και το LC1D25M7 με πηνίο στα 220 V AC.
ΚωδικόςΠεριγραφή
LC1D25P7TeSys D ρελέ ισχύος - 3P(3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 25 A - 230 V~ πηνίο
LC1D25M7TeSys D ρελέ ισχύος - 3P(3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 25 A - 220 V~ πηνίο

Schneider Electric Greece

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
LC1D25P7LC1D25M7
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
LC1D25P7LC1D25M7