Προϊόντα Διαλόγου Ανθρώπου Μηχανής (HMI)

Τα προϊόντα διαλόγου ανθρώπου μηχανής ή HMI εμφανίζουν πληροφορίες με μορφή γραφικών, σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια εξελιγμένου λογισμικού και παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα ελέγχου ενός μηχανήματος. Οι οθόνες HMI βοηθούν στον αποτελεσματικό έλεγχο της εργασίας ακόμη και απομακρυσμένα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η χρήση των οθονών HMI σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις βοηθά στην αδιάλειπτη αυτοματοποιημένη παραγωγή καθώς και στην επίλυση προβλημάτων συντήρησης.

Μερικά βασικά οφέλη των οθονών HMI είναι:

● Ενισχύει το ρυθμό παραγωγής

● Μειώνει τα εργατικά ατυχήματα και βελτιώνει τις εγκαταστάσεις

● Βοηθά στη μείωση του κόστους υλικού

● Διευκολύνει τις διοικητικές εργασίες

Οι οθόνες HMI είναι εξαιρετικά χρήσιμες για βιομηχανίες που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και τα ποτά κ.λπ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση απλών και σύνθετων εργασιών. Απαιτούν μόνο προγραμματισμό για τις ειδικές απαιτήσεις της εγκατάστασης και είναι έτοιμες να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να προστατεύουν μηχανήματα και λειτουργίες χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά των οθονών HMI είναι:

Εξατομίκευση απεικόνισης: Οι οθόνες HMI επιτρέπουν στους χειριστές μηχανημάτων να επιλέξουν τα απαραίτητα εργαλεία σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και να σχεδιάσουν τον δικό τους εικονικό χώρο εργασίας.

Οπτικοποίηση της ροής εργασίας: Οι οθόνες HMI παρέχουν κινούμενη απεικόνιση της ροής εργασίας στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο.

Ασφάλεια πολλαπλών χρηστών: Οι οθόνες HMI παρέχουν πολλαπλούς τρόπους αναγνώρισης και εξουσιοδότησης. Αυτό βοηθά στη διατήρηση των data centers κεντρικά και επιτρέπει διακριτούς τρόπους πρόσβασης σε αυτά.

Αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις: Επιτρέπουν αυτοματοποιημένες δραστηριότητες αλλαγής κατάστασης, όπως ειδοποιήσεις μέσω email, ηχητικών σημάτων, καταχωρίσεις αρχείου καταγραφής σφαλμάτων και ανταλλαγή μηνυμάτων στην οθόνη.

Περιορισμοί προβολής δεδομένων: Τα δεδομένα που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο εξουσιοδότησης χρήστη για προβολή θα καθαρίζονται αυτόματα και δεν θα εμφανίζονται στην οθόνη, ακόμη και αν περιλαμβάνονται σε εργαλεία παρακολούθησης και οθόνες με κοινή πρόσβαση.

Τι είναι ένας βιομηχανικός υπολογιστής Ένας βιομηχανικός υπολογιστής (IPC) είναι ένας ανθεκτικός υπολογιστής σχεδιασμένος για σκληρά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων ακραίων θερμοκρασιών, δονήσεων και σκόνης. Χρησιμοποιούνται σε αυτοματισμούς, έλεγχο και συλλογή δεδομένων και εξασφαλίζουν αξιοπιστία και μακροχρόνια διαθεσιμότητα.

Χαρακτηριστικά ενός βιομηχανικού υπολογιστή

  • Ανθεκτική σχεδίαση: Ανθεκτικά περιβλήματα για βιομηχανική χρήση.
  • Αντοχή σε θερμοκρασία και κρούσεις: Λειτουργεί σε ακραίες συνθήκες.
  • Μακροχρόνια διαθεσιμότητα: Παρατεταμένοι κύκλοι ζωής των προϊόντων.
  • Λειτουργία χωρίς ανεμιστήρα: Παθητική ψύξη για αξιοπιστία.
  • Βιομηχανικές είσοδοι/έξόδοι: USB, Ethernet και εξειδικευμένες διεπαφές.
  • Επιλογές τοποθέτησης: Συμβατότητα τοποθέτησης σε βιομηχανικό πίνακα.
  • Αξιόπιστη τροφοδοσία ρεύματος: Σταθερή είσοδος με προστασία.

Προηγμένα συστήματα απεικόνισης:

  • Οθόνες αφής: Για εύκολη αλληλεπίδραση με τον χειριστή.
  • Ευρείες γωνίες θέασης: Καθαρή ορατότητα από διάφορες θέσεις.
  • Ανθεκτικές οθόνες: Ανθεκτικές στη σκόνη, το νερό και τις κρούσεις.
  • Panel PCs & Flat Panel Monitors): Ενσωματωμένες ή απομακρυσμένες λύσεις παρακολούθησης.
  • Τεκμηρίωση προϊόντος
  • Λήψεις λογισμικού
  • Εργαλείο επιλογής προϊόντος
  • Αντικατάσταση προϊόντος
  • Κέντρο Βοήθειας και Επαφών
  • Εύρεση γραφείων
  • Λήψη προσφοράς
  • Πού θα μας βρείτε
  • Κοινότητα της Schneider Electric
  • Σταδιοδρομίες
  • Εταιρικό προφίλ
  • Αναφορά παραπτώματος
  • Προσβασιμότητα
  • Newsroom
  • Επενδυτές
  • EcoStruxure
  • Εργασία Αναζήτηση
  • Blog
  • Πολιτική απορρήτου
  • Δήλωση για τα Cookies
  • Όροι χρήσης
  • Change your cookie settings