Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Ρελέ Προστασίας ανά Σειρά

Σειρές MiCOM Px30

MiCOM P13x

MiCOM P13x

Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Αναχωρήσεων. -

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P63x

MiCOM P63x

Διαφορική Προστασία Μετασχηματιστών. -

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P43x

MiCOM P43x

Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Απόστασης. Easergy MiCOM P43x distance protection and one-box devices are used for selective short circuit, ground fault and overload protection in medium-, high- and extra-high voltage systems. Models available: Easergy MiCOM P433, Easergy MiCOM P435, Easergy MiCOM P437, Easergy MiCOM P439 with new Graphical HMI.

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P43x

MiCOM P53x

Διαφορική Προστασία Γραμμής. Διαφορική προστασία γραμμής

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P43x

MiCOM P138

Κατευθυντική Προστασία Υπερέντασης για Σιδηροδρομικές Εφαρμογές. The Easergy MiCOM 30 series rail devices are dedicated to railway catenary protection. The Easergy MiCOM P138 specifically provides directional overcurrent protection for rail applications

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P43x

MiCOM P436 και MiCOM P438

Προστασία Απόστασης για Σιδηροδρομικές Εφαρμογές. Easergy MiCOM 30 series rail devices are dedicated to railway catenary protection. The Easergy MiCOM P436 provides catenary protection for classic and two-phase AT feeders.

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
Easergy MiCOM Px30 - 84TE - 3D view -  Graphical HMI

MiCOM P638

Διαφορική Προστασία για Σιδηροδρομικές Εφαρμογές. Easergy MiCOM Px30 rail devices are dedicated to railway catenary protection. The Easergy MiCOM P638 provides transformer differential protection

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες

Αξιολόγηση παλαίωσης εξοπλισμού

Λάβετε χρήσιμες πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας, ώστε να αυξήσετε την απόδοσή του.

Σειρές MiCOM Px40

MiCOM P14x

MiCOM P14x

Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Αναχωρήσεων. Overcurrent, Earth Fault and complete feeder power system protection, control and monitoring including advanced communication and integrated functions dedicated to feeders. Models available: MiCOM P141, MiCOM P142, MiCOM P143, MiCOM P145

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P14x

MiCOM P24x

Ηλεκτρονόμος Προστασίας Κινητήρων. Easergy MiCOM P24x relays offer advanced protection, control and monitoring of motors and rotating machines. Models available: MiCOM P241, MiCOM P242, MiCOM P243

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P14x

MiCOM P341 και MiCOM P922G

Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Διασυνδέσεων. Easergy MiCOM P341 Interconnection protection relays offer the protection requirements necessary for operating machines in parallel with the main power supply network. Models available: MiCOM P341, MiCOM P922 G

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P34x

MiCOM P34x

Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Γεννήτριας. Αξιόπιστη προστασία για μικρές, μεσαίες και μεγάλες γεννήτριες

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P44x

MiCOM P44x

Πλήρης Προστασίας Απόστασης. Easergy MiCOM P44x provides high speed and high performance distance protection for all overhead lines and cable applications and offers a comprehensive range of protection functions as standard. Models available: MiCOM P441, MiCOM P442, MiCOM P443, MiCOM P444, MiCOM P445, MiCOM P446

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P34x

MiCOM P54x

Διαφορική Προστασία Ρεύματος. Easergy MiCOM P54x is designed for high performance overhead line and cable applications, it interfaces readily with the longitudinal (end to end) communications channels and has optional distance backup protection. Models available: MiCOM P541, MiCOM P542, MiCOM P543, MiCOM P544, MiCOM P545, MiCOM P546

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P64x

MiCOM P64x

Εξειδικευμένες Λειτουργίες Προστασίας και Ελέγχου Μετασχηματιστών. Easergy MiCOM P64x series provides fast and complete protection for transformer faults, preserving service life. Designed for two and three winding transformers (including autotransformers), it is easy to use and the setting wizard requires only nameplate data. Models available: MiCOM P642, MiCOM P643, MiCOM P645

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P740

MiCOM P740

Προστασία Ζυγών. The Easergy MiCOM P740 numerical busbar protection scheme provides scalable and complete protection for all voltage levels, from low to extra or ultra high-voltage busbar configurations. Models available: MiCOM P741, MiCOM P742, MiCOM P743

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P64x

MiCOM P746

Προστασία Ζυγών. Easergy MiCOM P746 numerical busbar protection provides centralized complete protection for all voltages level up to extra high voltage busbar configurations. Models available: MiCOM P746

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P841

MiCOM P841

Ηλεκτρονόμος Προστασίας και Ελέγχου Γραμμής. Easergy MiCOM P841 is a multifunctional line terminal IED for control and back-up protection in transmission and sub-transmission feeder bays. Models available: MiCOM P841

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες
MiCOM P849

MiCOM P849

IEC 61850 Input & Output Extension Device. MiCOM P849 is the digital input and output extension device for the MiCOM range. Models available: MiCOM P849

Μέρος του PowerLogic
Λεπτομέρειες

Αξιολόγηση παλαίωσης εξοπλισμού

Λάβετε χρήσιμες πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας, ώστε να αυξήσετε την απόδοσή του.

Σειρές Sepam 60

Σειρά Sepam 60

Σειρά Sepam 60

Ηλεκτρονόμοι Προστασίας για Συστήματα Διανομής. -

Μέρος του PowerLogic
Προβολή προϊόντων

Σειρές Sepam 80

Sepam σειρά 80

Sepam σειρά 80

Ηλεκτρονόμοι για εξειδικευμένες εφαρμογές. Ηλεκτρονικός ηλεκτρονόμος προστασίας συστημάτων διανομής.

Μέρος του PowerLogic
Προβολή προϊόντων

Αξιολόγηση παλαίωσης εξοπλισμού

Λάβετε χρήσιμες πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας, ώστε να αυξήσετε την απόδοσή του.