Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 

OsiSense XG

RFID, επαγωγικοί αισθητήρες

Η Schneider Electric φέρνει την ευχρηστία και την απλότητα στα συστήματα RFID στα 13,56 MHz

OsiSense XG
  • Δυνατότητες

    Συμπαγείς σταθμοί με ενσωματωμένο ελεγκτή και κεραία
    • 2 μορφές, μία εκ των οποίων είναι ο βιομηχανικός σταθμός RFID με τις μικρότερες διαστάσεις στην αγορά (40 x 40 x 15 mm)
    • Απλή εγκατάσταση χάρη στην πλήρη γκάμα εξαρτημάτων στερέωσης και σύνδεσης
    • Αυτόνομη προσαρμογή στο περιβάλλον, ακόμα και σε μεταλλική πλάκα στήριξης
    • Αυτόματος εντοπισμός του πρωτοκόλλου και της ταχύτητας δικτύου που χρησιμοποιούνται
    • Δεν απαιτείται λογισμικό ή συγκεκριμένος προγραμματισμός
    • Απλοποιημένη ρύθμιση της διεύθυνσης του δικτύου χρησιμοποιώντας σήμα διαμόρφωσης

    Ηλεκτρονικές σφραγίδες 13,56 MHz
    • Πλήρης γκάμα βιομηχανικών σφραγίδων υψηλής απόδοσης
    • Απόλυτα συμβατό με όλες τις σφραγίδες προτύπων ISO 15693 και 14443 που κυκλοφορούν στην αγορά

    Φορητό τερματικό RFID
    • Άμεση ανάγνωση/γραφή ηλεκτρονικών σφραγίδων για τις διαδικασίες ρύθμισης και συντήρησης
    • Μεταφορά πληροφοριών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

    Κουτιά σύνδεσης δικτύου
    • Yια τη σύνδεση συμπαγών σταθμών σε δίκτυο Ethernet Modbus TCP/IP ή Modbus


    Οφέλη

    Έτοιμοι για περισσότερη ελευθερία διαχείρισης;

    Mε το Ositrack, ανακαλύψτε το σύστημα RFID με την πιο ελεύθερη φιλοσοφία στον τομέα της επιλογής ηλεκτρικών σφραγίδων και τον πιο εύκολο χειρισμό στην εγκατάσταση, τη σύνδεση και τη διαμόρφωση.

    Εφαρμογές

    Στους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών, των κατασκευών… για διάφορες λειτουργίες: Συνεργεία ευέλικτης παραγωγής, ιχνηλασιμότητα ή ανιχνευσιμότητα, έλεγχος πρόσβασης...