Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 

CBGS-1

Πίνακας Μ.Τ. με μόνωση SF6 για Πρωτεύουσα Διανομή εως 36kV

Μεταλλοεπενδεδυμένος πίνακας με μόνωση SF6 μέχρι 36 kV

CBGS-1
  • Δυνατότητες

    Κάθε πεδίο αποτελείται από επιμέρους διαμερίσματα:

    . Ερμάριο ΧΤ
    . Διαμέρισμα ζυγών
    . Κύριο διαμέρισμα (με μόνωση αερίου SF6)
    . Διαμέρισμα καλωδίων

    Απόδοση:

    . Τεχνολογία:SF6
    . Πρότυπο:IEC
    . Ονομαστική τάση:36kV
    . Σύστημα ζυγών : μονοί/διπλοί ζυγοί
    . Ονομαστικό ρεύμα ζυγού:2500A
    . Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας:2000A
    . Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης:31,5kA
    . Κατηγοριοποίηση με βάση την αντοχή σε εσωτερικο τόξο: IAC AFLR 25kA/1s
    . Κατηγοριοποίηση με βάση τη συνέχεια λειτουργίας:Δ/Ε
    . Kατηγοριοποίηση με βάση τη μόνωση των διαχωριστικών των διαμερισμάτων:Δ/Ε


    Οφέλη

    Μέγιστη ασφάλεια σε μικρές διαστάσεις

    • Απρόσκοπτη λειτουργία:ανεπηρέαστο από το περιβάλλον, επιλογή διπλού ζυγού, διαμερίσματα στεγανά εφ' όρου ζωής, μειωμένη πίεση αερίου
    • Μέγιστη ασφάλεια:ασφάλεια κατά τη λειτουργία (μανδαλώσεις), δοκιμασμένο για αντοχή σε εσωτερικό τόξο (IAC)
    • Βελτιστοποίηση της επένδυσης:εξοικονόμηση χώρου, οικονομία στη συντήρηση...

    Εφαρμογές

    • Υποσταθμός εσωτερικού χώρου (ΥΤ/ΜΤ-ΜΤ /ΜΤ) για παροχους ηλεκτρικής ενέργειας, αιολικά πάρκα, αεροδρόμια, υποσταθμούς έλξης, μεγάλες βιομηχανίες...