Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

 

MGE Static Transfer Switches

True redundancy and exceptional high reliability for automatic transfer between power sources

Critical power distribution without compromise

Εικόνα προϊόντος APC Brand Schneider Electric
MGE Static Transfer Switches schneider.label True redundancy and exceptional high reliability for automatic transfer between power sources
  • Δυνατότητες

    MGE static transfer switches (STS) supply power to a range of equipment from two independent and redundant power sources. Static Transfer Switches automatically transfer power to a stable alternate source in less than 4ms under normal operating conditions. Even under extreme conditions, such as 180 degrees out of phase, the STS will have detection and automatic transfer times that are up to 10 times faster than many other switches.

    Οφέλη

    Availability

    • Generator compatible - Ensures clean, uninterrupted power to protected equipment when generator power is used.

    Manageability

    • LCD graphics display - Text and mimic diagrams that display modes of operation, system parameters and alarms.
    • LED status indicators - Quickly understand unit and power status with visual indicators.
    • Serial connectivity - Provides management of the UPS via a serial port.

    Serviceability

    • Front-access servicing - Simplifies installation and UPS maintenance while minimizing space requirements.

    Φωτογραφίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε κάποια ερώτηση, παράπονο ή απλά θέλετε να μας στείλετε κάποιο σχόλιο, ώστε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας με την Schneider Electric;

Σημεία Πώλησης

Εντοπίστε τα καταστήματα από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας.

Τεκμηρίωση προϊόντος και λήψεις λογισμικού

Περιηγηθείτε στην ενότητα εγγράφων και λογισμικού και βρείτε χρήσιμα εργαλεία και έγγραφα για όλα μας τα προϊόντα.
Σύγκριση προϊόντων: /