Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Smart-UPS On-Line

Υψηλής πυκνότητας προστασία διπλής μετατροπής ισχύος σε σύνδεση με επεκτάσιμο χρόνο λειτουργίας

Μέρος του Smart-UPS

Ένα πολυμορφικό UPS που δημιουργήθηκε για τις πλέον ακραίες συνθήκες ισχύος στον κόσμο.

Εικόνα προϊόντος APC Brand Schneider Electric
Smart-UPS On-Line
  • Δυνατότητες

    Η σειρά Smart-UPS On-Line παρέχει υψηλή πυκνότητα και προστασία ισχύος σε σύνδεση, πραγματικά διπλής μετατροπής, για διακομιστές, δίκτυα φωνής / δεδομένων, ιατρικά εργαστήρια και ελαφριές βιομηχανικές εφαρμογές. Με δυνατότητα υποστήριξης φορτίων από 1 έως 20 kVA σε μετατρέψιμη μορφή rack/πύργου, η σειρά Smart-UPS On-Line είναι διαθέσιμο σε 2U έως 12U. Οι πρόσφατες επεκτάσεις στα 15 και τα 20 kVA επιτρέπουν την υποστήριξη των, εξαιρετικά απαιτητικών σε ισχύ, διακομιστών blade ή των βαριά φορτωμένων rack εξοπλισμού. Όταν τα συστήματα ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση απαιτούν χρόνο λειτουργίας σε ώρες και όχι σε λεπτά, η Smart-UPS On-Line μπορεί να διαμορφωθεί με κατάλληλες μπαταρίες για να ανταποκριθεί στις εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις σε χρόνο λειτουργίας. Το λογισμικό διαχείρισης PowerChute που περιλαμβάνεται παρέχει ελεγχόμενο τερματισμό λειτουργίας χωρίς επίβλεψη λειτουργικών συστημάτων δικτύου. Όλα τα μοντέλα των 5 kVA και επάνω περιλαμβάνουν μια ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου για απομακρυσμένη διαχείρισης (προαιρετική στα μοντέλα κάτω των 5 kVA). Η σειρά προϊόντων Smart-UPS On-Line παρέχει στους πελάτες μια αξιόπιστη πηγή αδιάλειπτης ισχύος, ακόμη και σε περιβάλλοντα με υψηλές απαιτήσεις σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένου της ιδιαίτερα ευρείας περιοχής τάσεων εισόδου, της εξαιρετικά ακριβούς ρύθμισης τάσης εξόδου, της ρύθμισης συχνότητας, της εσωτερικής παράκαμψης και της διόρθωσης του συντελεστή ισχύος εισόδου.

    Οφέλη

    Marketing FeaturesPeace of mind that comes with full equipment compatibility and reliability of a leader - Provides pure sine wave output which is recommended by server manufacturers using active power factor corrected (PFC) power supplies. Safety agency tested and approved means that you can deploy Smart-UPS with confidence that they meet or exceed the industry’s most rigorous standards.Save time with easy and convenient remote/network accessibility. - Network manageable via serial, USB or Ethernet. Includes Powerchute® Software for convenient monitoring and control, safe operating system shutdown, and innovative energy management capabilities.Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management. - Intelligent battery management, pioneered by APC, maximizes battery performance and life through intelligent, precision temperature compensated charging. Automatic self tests insure battery reliability and warn customers in advance of battery replacement. Convenient, easy to connect, hot-swappable battery modules provide battery replacement without powering down.Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available. - Network grade power conditioning protects from damaging surges and disruptive noise. The double conversion architecture provides tight voltage regulation, frequency regulation ,and zero transfer time to battery during power events.ΔιαθεσιμότηταΕπεκτάσιμος χρόνος λειτουργίας - Επιτρέπει την προσθήκη πρόσθετου χρόνου λειτουργίας, ανάλογα με τις ανάγκες.Αυτόματη εσωτερική παράκαμψη - Παρέχει ισχύ από το δίκτυο ηλεκτροδότησης στα συνδεδεμένα φορτία σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή σφάλματος στην ισχύ ενός UPS.Φόρτιση μπαταρίας με αντιστάθμιση θερμοκρασίας - Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ρυθμίζοντας την τάση φόρτισης ανάλογα με τη θερμοκρασία της μπαταρίας.Αυτόματη επανεκκίνηση φορτίων μετά τον τερματισμό λειτουργίας του UPS - Εκκινεί αυτόματα τον συνδεδεμένο εξοπλισμό με την επαναφορά του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης.Μπαταρίες με δυνατότητα εναλλαγής κατά τη λειτουργία - Διασφαλίζει την παροχή καθαρής, αδιάλειπτης ισχύος στον προστατευμένο εξοπλισμό ενόσω γίνεται αντικατάσταση των μπαταριώνΈξυπνη διαχείριση μπαταρίας - Μεγιστοποιεί την απόδοση, τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία της μπαταρίας, μέσω έξυπνης φόρτισης ακριβείας.ΔιαχειρισιμότηταΔυνατότητα σειριακής σύνδεσης - Παρέχει διαχείριση του UPS μέσω σειριακής θύρας.Ενδείξεις κατάστασης LED - Κατανοήστε γρήγορα την κατάσταση της μονάδας και της ισχύος, με οπτικούς δείκτες.SmartSlot - Προσαρμόστε τις δυνατότητες του UPS με τις κάρτες διαχείρισης.Συμβατότητα με το InfraStruXure Manager - Επιτρέπει την κεντρική διαχείριση μέσω του APC InfraStruXure Manager.Διαχείριση μέσω δικτύου - Παρέχει απομακρυσμένη διαχείριση ισχύος του UPS μέσω του δικτύου.Ικανότητα συντήρησηςΕιδοποίηση αποσυνδεδεμένης μπαταρίας - Προειδοποιεί όταν μια μπαταρία δεν είναι διαθέσιμη για να παράσχει εφεδρική ισχύ.Predictive failure notification. - Παρέχει ανάλυση σφαλμάτων με έγκαιρη προειδοποίηση διασφαλίζοντας την έγκαιρη αντικατάσταση εξαρτημάτων.Αυτόματος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος - Ο περιοδικός αυτοέλεγχος των μπαταριών διασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν μπαταρίας που χρειάζεται αντικατάσταση.Μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη - Αυξάνει τη διαθεσιμότητα επιτρέποντας σε έναν εκπαιδευμένο χρήστη να εκτελεί αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις των μπαταριών, ελαττώνοντας έτσι τον μέσο χρόνο αποκατάστασης (MTTR)Ηχητικές ειδοποιήσεις - Παρέχει ειδοποίηση για μεταβαλλόμενες συνθήκες ρεύματος από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ρεύματος από το UPSΠροσαρμοστικότηταΥλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης flash - Εγκαταστήστε εκδόσεις συντήρησης υλικολογισμικού από απόσταση, μέσω FTP.Δυνατότητα μετατροπής rack/πύργου - Προστατεύει την αρχική επένδυση στο UPS κατά τη μετεγκατάσταση από πύργο σε περιβάλλον τοποθέτησης σε rack.Εξωτερικές μπαταρίες τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας - Διασφαλίζει την καθαρή και αδιάλειπτη παροχή ισχύος στα φορτία, κατά την προσθήκη πρόσθετου χρόνου λειτουργίας στο UPS.ΠροστασίαInput power factor correction - Ελαχιστοποιεί το κόστος εγκατάστασης επιτρέποντας τη χρήση μικρότερων γεννητριών και καλωδιώσεων.Ρύθμιση ισχύος - Προστατεύει τα συνδεδεμένα φορτία από υπερτάσεις, αιχμές, κεραυνούς και άλλες διαταραχές.Ρύθμιση συχνότητας και τάσης - Παρέχει υψηλότερη διαθεσιμότητα εφαρμογών διορθώνοντας τις άσχημες συνθήκες συχνότητας και τάσης, χωρίς να γίνεται χρήση της μπαταρίας.Εγκεκριμένο από τον φορέα ασφάλειας - Διασφαλίζει ότι το προϊόν έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια με τον συνδεδεμένο εξοπλισμό του παρόχου υπηρεσιών και εντός του καθορισμένου περιβάλλοντος.Επαναρυθμιζόμενος διακόπτης κυκλώματος - Εύκολη επαναφορά από υπερφορτώσεις. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε κάποια ασφάλεια.Με δυνατότητα ψυχρής εκκίνησης - Παρέχει προσωρινή ισχύ μπαταρίας, όταν η ισχύς του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι εκτός λειτουργίας.Συμβατότητα με γεννήτρια - Διασφαλίζει την παροχή καθαρής, αδιάλειπτης ισχύος στον προστατευμένο εξοπλισμό όταν χρησιμοποιείται ρεύμα από γεννήτρια.

Σημεία Πώλησης

Εντοπίστε τα καταστήματα από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας.

Τεκμηρίωση προϊόντος και λήψεις λογισμικού

Περιηγηθείτε στην ενότητα εγγράφων και λογισμικού και βρείτε χρήσιμα εργαλεία και έγγραφα για όλα μας τα προϊόντα.