Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 

Lexium 32

Ρυθμιστές και κινητήρες σέρβο από 0.15 έως 7 kW

Ρυθμιστές και κινητήρες σέρβο από 0.15 έως 7 kW για βέλτιστες επιδόσεις

Lexium 32
      • 79 products available

        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060003K Schneider Electric

          GBX060003K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 3:1 10 arc.min - 28 N.m
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060004K Schneider Electric

          GBX060004K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 4:1 10 arc.min - 38 N.m
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060005K Schneider Electric

          GBX060005K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 5:1 10 arc.min - 40 N.m
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060008K Schneider Electric

          GBX060008K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 8:1 10 arc.min - 18 N.m
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060009K Schneider Electric

          GBX060009K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 9:1 12 arc.min - 44 N.m
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060012K Schneider Electric

          GBX060012K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 12:1 12 arc.min - 44 N.m
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060015K Schneider Electric

          GBX060015K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 15:1 12 arc.min - 44 N.m
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060016K Schneider Electric

          GBX060016K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 16:1 12 arc.min - 44 N.m
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060020K Schneider Electric

          GBX060020K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 20:1 12 arc.min - 44 N.m
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος GBX060025K Schneider Electric

          GBX060025K

          Μειωτήρας GBX - Ø 60 mm - μείωση 25:1 12 arc.min - 40 N.m