Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 

Altivar 71 Plus

Ρυθμιστές στροφών χαμηλής τάσης 90KW - 2400kW

Χαμηλή τάση με υψηλή ονομαστική ισχύ, 90 έως 2000 kW

Altivar 71 Plus
      • 41 products available

        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E101 Schneider Electric

          VW3A3E101

          Αντάπτορας λογικής εισόδου - 115 V AC - για ρυθμιστές στροφών Altivar Plus
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E201 Schneider Electric

          VW3A3E201

          Altivar 71 Plus κάρτα λογικών I/O - για ATV61/ATV71 Plus - 24 V DC
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E202 Schneider Electric

          VW3A3E202

          Altivar 71 Plus κάρτα επέκτασης I/O-ATV61/71 Plus -2 αναλογικά I/O-ψηφιακά 6I/5O
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E302 Schneider Electric

          VW3A3E302

          Altivar 71 Plus Modbus Plus κάρτα επικοινωνίας - 1 Mbps
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E303 Schneider Electric

          VW3A3E303

          Altivar 71 Plus Modbus ASCII κάρτα επικοινωνίας - 19200 bps
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E304 Schneider Electric

          VW3A3E304

          Altivar 71 Plus Interbus κάρτα επικοινωνίας
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E307 Schneider Electric

          VW3A3E307

          Altivar 71 Plus Profibus DP κάρτα επικοινωνίας - 1.5 Mbps
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E309 Schneider Electric

          VW3A3E309

          Altivar 71 Plus DeviceNet κάρτα επικοινωνίας - 125 kbps
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E310D Schneider Electric

          VW3A3E310D

          Altivar 71 Plus Modbus TCP κάρτα επικοινωνίας - 1 RJ45 - 10/100 Mbps
        • Καλύτερη τιμή
          Εικόνα προϊόντος VW3A3E316 Schneider Electric

          VW3A3E316

          Altivar 71 Plus Ethernet/IP κάρτα επικοινωνίας - 10 Mbps