Ανακαλύψτε το EcoStruxure™ Geo SCADA Expert
Ανακαλύψτε το EcoStruxure™ Geo SCADA Expert
Σχετικά με το EcoStruxure Geo SCADA Expert
Το EcoStruxure Geo SCADA Expert είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ισχυρά χαρακτηριστικά για τη διαχείριση απομακρυσμένων υποδομών. Οι ειδοποιήσεις, τα συμβάντα και τα δεδομένα ιστορικού συλλέγονται από διακομιστές σε διαφορετικές αποστάσεις και διατίθενται σε τοπικούς και απομακρυσμένους χρήστες μέσω ενσωματωμένων clients και εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων. Ο κεντρικός υπολογιστής του SCADA περιλαμβάνει προγράμματα οδήγησης πρωτοκόλλου, βάση δεδομένων πραγματικού χρόνου, ιστορικό, διακομιστή web, προηγμένα χαρακτηριστικά συναγερμού και αναφορών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εσωτερικής εγκατάστασης σε data centers ή σε περιβάλλοντα cloud. Τα συστήματα Geo SCADA έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, με online διαμόρφωση επικοινωνιών και RTU. Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν αγωγούς, δίκτυα υδάτων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ενσωματωμένες δυνατότητες χαρτογράφησης υλοποιούν ένα πραγματικό σύστημα GeoSCADA και επιτρέπουν στην εφαρμογή σας να είναι έτοιμη για επιχειρηματικό μετασχηματισμό.
Τι μπορεί να κάνει το EcoStruxure Geo SCADA Expert για εσάς
Τι μπορεί να κάνει το EcoStruxure Geo SCADA Expert για εσάς
το EcoStruxure Geo SCADA Expert συνεχίζει να λειτουργεί

- Κάντε αλλαγές στη διαμόρφωση χωρίς να απαιτείται rebuild ή επανεκκίνηση
- Εφεδρεία δύο και τριών κατευθύνσεων με point & click setup
- Οι clients παραμένουν με τις δικές τους οθόνες κατά τις αλλαγές διακομιστή
- Οι διακομιστές και οι clients μπορούν να αναβαθμιστούν ανεξάρτητα κατά τη λειτουργία
- Δυναμική διαμόρφωση των επικοινωνιών με τη χρήση πολλών ενσωματωμένων πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβανομένων των DNP3, IEC 60870-5, IEC 61850, Modbus και OPC
To EcoStruxure Geo SCADA Expert είναι επεκτάσιμο

- Φιλοξενία άνω του 1 εκατομμυρίου σημείων (tags) σε μία βάση δεδομένων διακομιστή
- Προσθήκη συγχρονισμένων διακομιστών για διαμοιρασμό του φόρτου των χρηστών, με την υποστήριξη εκατοντάδων χρηστών
- Δικτύωση πολλών διακομιστών σε ένα WAN και εμφάνιση συγχωνευμένων δεδομένων στους clients
- Σύνδεση πολλαπλών συστημάτων σε μια ιεραρχία με χρήση τυπικών πρωτοκόλλων
Το Geo SCADA Expert διαχειρίζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα σας

- Ενσωματωμένο historian για συλλογή και υπολογισμό δεδομένων και ποιότητας
- Ανάλυση για τον υπολογισμό προσαρμοσμένων μετρήσεων και διαστημάτων
- Αρχεία καταγραφής συμβάντων και συναγερμών με πολλά χαρακτηριστικά για αναζήτηση και ανάλυση
- Αρχείο καταγραφής αλλαγών διευθέτησης για την παρακολούθηση των τροποποιήσεων των δεδομένων
- Διαχείριση της διαμόρφωσης των συσκευών SCADAPack, Realflo και Trio
Παρουσιάζουμε το λογισμικό EcoStruxure Geo SCADA Expert 2025

- Αξιοποιήστε το Python on-demand για τον ενσωματωμένο προγραμματισμό Python με το SCADA να επιτρέπει τη δυνατότητα διασύνδεσης και προηγμένων αναλύσεων
- Αναπαραγωγή δεδομένων και διαμόρφωσης σε επίπεδα SCADA και προώθηση δεδομένων σε προγράμματα ιστορικού και εφαρμογές
- Εμφάνιση μιμικών και trends με την επέκταση της εφαρμογής Geo SCADA Mobile
- Εξασφαλίστε κοινά βιομηχανικά πρωτόκολλα με βιομηχανικά πρότυπα IT/OT, όπως το TLS για Modbus
- Ενσωματωμένες οθόνες Geo SCADA σε περιβάλλον OMI Web πολλαπλών οθονών μέσω της ενσωμάτωσης με το AVEVA UOC
Πλεονεκτήματα του EcoStruxure Geo SCADA Expert
Πλεονεκτήματα του EcoStruxure Geo SCADA Expert
Αποτελεσματική συντήρηση
Διατηρήστε τη διαμόρφωση και τις συμπεριφορές των απομακρυσμένων συσκευών συνεπείς με τα πρότυπα.
Ασφάλεια
Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας επιπέδου μεταφοράς (Transport Layer Security) και ασφάλειας πρωτοκόλλου της συσκευής.
Απόδοση συναγερμών
Πολλά ενσωματωμένα χαρακτηριστικά για το χειρισμό και τη μείωση των συναγερμών, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του χώρου ελέγχου.
Δυνατότητα προγραμματισμού
Δημιουργία λογικής, scripts και διεπαφών χρησιμοποιώντας ανοικτό προγραμματισμό, με χρήση Python.
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
Στοιχεία για τo EcoStruxure Geo SCADA Expert
- Χρησιμοποιώντας γραφικά υψηλής απόδοσης, γεωγραφικές οθόνες, αναλύσεις ιστορικού και έξυπνους συναγερμούς, το EcoStruxure Geo SCADA Expert παρέχει ευφυΐα δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
- Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη μέτρηση της αξίας ενός συστήματος SCADA και το Geo SCADA μειώνει το κόστος της διαμόρφωσης και της διαχείρισης δεδομένων.
- Μειώστε το κόστος σε ολόκληρο το σύστημα με βελτιστοποιημένη λειτουργικότητα SCADA, δυνατότητα κλιμάκωσης, εύκολη τροποποίηση και αναπαραγωγή προτύπων αντικειμένων και απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών.
- Άμεσες ειδοποιήσεις αυτόματα σε e-mail και συστήματα μηνυμάτων με χρήση προσαρμόσιμων κανόνων.
Το Geo SCADA κυκλοφορεί τακτικά με νέα χαρακτηριστικά για τους τρέχοντες και τους νέους χρήστες. Αυτό σας βοηθά να συμβαδίζετε με τις νέες απαιτήσεις τεχνολογίας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
- Διακομιστής δεδομένων OPC UA
- Συνδεθείτε στο Geo SCADA ή σε άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν OPC UA.
- Ενσωμάτωση υπηρεσιών δεδομένων AVEVA PI και CONNECT
- Τροφοδοσία ιστορικών δεδομένων του Geo SCADA Expert απευθείας στο historian του AVEVA PI.
- Προγραμματισμός διακομιστών
- Python κατ' απαίτηση με Geo SCADA API
- Ενσωμάτωση MQTT
- Διακομιστής Sparkplug
- Φορητά γραφικά
- Μιμικά στο Geo SCADA Mobile
- Πρωτόκολλα και ασφάλεια
- TLS για Modbus, DNP3 και 60870
- Ενσωμάτωση AVEVA Unified Operations Center (UOC)
- Geo SCADA Viewer για OMI Web Widget
Οι δυνατότητες του Geo SCADA μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές κλίμακες - από το data center μέχρι το HMI.
- Νέες εφαρμογές
- Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν απομακρυσμένη συλλογή δεδομένων μέσω υπολογιστή με τοπική λογική και οθόνη
- Το Geo SCADA Gateway Licensing επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη λογισμικού απομακρυσμένου συστήματος SCADA.
- Τι μπορούν να κάνουν τα συστήματα πύλης
- Συνδεθείτε σε τοπικές συσκευές, όπως PLC, RTU, συστήματα μέτρησης και υποδομή πληροφορικής.
- Παροχή τοπικού HMI σε τοπική οθόνη.
- Διαχειριστείτε τον έλεγχο τοπικών διεργασιών με τη λογική '1131'.
- Μεταφέρετε πληροφορίες στο επόμενο επίπεδο παρακολούθησης και ελέγχου με τις διασυνδέσεις δεδομένων της πύλης μας, είτε πρόκειται για το Geo SCADA είτε για άλλο λογισμικό.
- Διαχειριστείτε και διαμορφώστε απομακρυσμένες συσκευές μέσω του προγράμματος οδήγησης Advanced DNP3 με ενσωμάτωση SCADAPack.
- Συνδεθείτε σε τοπικές συσκευές, όπως PLC, RTU, συστήματα μέτρησης και υποδομή πληροφορικής.
Demo
Demo
Μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το EcoStruxure Geo SCADA Expert demo
Βίντεο How-to
Βίντεο How-to
Περιήγηση πελάτη
Εισαγωγή στο πρόγραμμα-πελάτη ViewX.
Περιήγηση στον διακομιστή
Εισαγωγή στον διακομιστή ViewX.
Αρχιτεκτονικές
Επιλογές αρχιτεκτονικής συστήματος.
Ρύθμιση παραμέτρων
Εισαγωγή στη διαμόρφωση.
Εφαρμογές
Εφαρμογές
Βιομηχανίες Ενέργειας και Χημικών
Ανακαλύψτε περισσότεραΝερό και Λύματα
Εξερευνήστε περισσότεραΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανακαλύψτε περισσότερα
Πρόσθετες αναφορές
Πρόσθετες αναφορές
Σχετικά προϊόντα
Άδειες χρήσης Geo SCADA Expert
Άδειες χρήσης Geo SCADA Expert
Οι διακομιστές Geo SCADA Expert αδειοδοτούνται βάσει πλήθους σημείων. Αυτό το κάνουμε επειδή το Geo SCADA μπορεί να επεκταθεί, ανά βήματα, από 250 σημεία έως και πάνω από ένα εκατομμύριο σημεία σε έναν διακομιστή. Συνδυάζουμε τα περισσότερα προγράμματα οδήγησης όπως DNP3, OPC-DA Server, SCADAPack, RealFlo και άλλα. Η άδεια χρήσης για τους πελάτες Geo SCADA Expert παρέχεται μεμονωμένα και σε πακέτα για το πλήρες πρόγραμμα-πελάτη των Windows ViewX και το πρόγραμμα-πελάτη web Virtual ViewX. Αυτό το κάνουμε επειδή το Geo SCADA μπορεί να επεκταθεί σε εκατοντάδες clients. Η αρχιτεκτονική Geo SCADA μπορεί να περιλαμβάνει έως έξι συγχρονισμένους διακομιστές ανά βάση δεδομένων και πολλαπλές βάσεις δεδομένων ανά σύστημα. Υποστηρίζεται εφεδρεία δύο και τριών κατευθύνσεων. Κάθε διακομιστής απαιτεί μια άδεια χρήσης. Υπάρχουν επιλογές αδειών χρήσης για την προσθήκη αναφορών Crystal, και ορισμένα συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης, αλλά τα περισσότερα προγράμματα οδήγησης επικοινωνιών περιλαμβάνονται στις άδειες χρήσης του διακομιστή Geo SCADA. Οι άδειες του διακομιστή Geo SCADA περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά για το ενσωματωμένο historian, το σύστημα συναγερμών, την ανακατεύθυνση συναγερμών μέσω μηνυμάτων, την εξωτερική πρόσβαση SQL και OPC UA και πολλά άλλα. Οι άδειες χρήσης μπορούν να εκδοθούν ως USB dongles ή ως αρχεία κλειδωμένα ανά μηχάνημα (node-locked). Υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί παραγγελίας για αυτούς τους τύπους. Οι νέες επιλογές αδειών χρήσης Gateway παρέχουν άδεια χρήσης χαμηλότερου κόστους για διακομιστές από 300, 3.000 και 30.000 μονάδες και ένα τοπικό πρόγραμμα-πελάτη ViewX. Αυτές μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτικές για τις αρχιτεκτονικές συνάθροισης τοπικών δεδομένων (data aggregation).