Ανακαλύψτε τα ρελέ ελέγχου TeSys
Ανακαλύψτε τα ρελέ ελέγχου TeSys
Πληροφορίες για τα ρελέ ελέγχου TeSys

Η σειρά TeSys είναι μια καινοτόμος λύση για τον έλεγχο και τη διαχείριση κινητήρων, η οποία προσφέρεται από την κορυφαία εταιρεία στην παγκόσμια αγορά. Η σειρά TeSys προσφέρει συνδεδεμένα, αποδοτικά προϊόντα και λύσεις για μεταγωγή και προστασία των κινητήρων και των ηλεκτρικών φορτίων σε συμμόρφωση με όλα τα σημαντικά παγκόσμια ηλεκτρολογικά πρότυπα.
Πλεονεκτήματα των ρελέ ελέγχου TeSys
Οικονομικές λύσεις
Προστασία ατόμων και εξοπλισμού
Σταθερότητα συστήματος
Αποτελεσματικότητα
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
Μίνι ρελέ και μπλοκ βοηθητικών επαφών TeSys SK, SKE
• Στιγμιαίες βοηθητικές επαφές και αντιπαρασιτικές μονάδες πηνίων
• 2 επαφές (με διαφορετικούς συνδυασμούς επαφών NO + NC)
• Ταυτόχρονη ενέργεια μεταξύ επαφών ή όχι (τύπος SKE)
• Τάσεις πηνίου ρελέ: AC, DC
• Συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424
• Προστασία από βραχυκύκλωμα σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60947 και VDE 0660, ασφάλεια gL
Ρελέ και μπλοκ βοηθητικών επαφών TeSys K
• Ρελέ ελέγχου για κυκλώματα ελέγχου A.C. ή D.C. (AC15, DC13)
• 4 επαφές (με διαφορετικούς συνδυασμούς επαφών NO + NC)
• Ταυτόχρονη ενέργεια μεταξύ επαφών
• Διάφορες τάσεις πηνίου ρελέ: AC, DC
• Στιγμιαίες επαφές στα ρελέ ελέγχου
• Μπλοκ βοηθητικών επαφών στιγμιαίας και χρονικής καθυστέρησης
• Εξαρτήματα τοποθέτησης και σήμανσης
• Συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424
Ρελέ και μπλοκ βοηθητικών επαφών TeSys Deca
• Ρελέ ελέγχου για κυκλώματα ελέγχου AC ή DC (AC15, DC13)
• Ρελέ ελέγχου TeSys Deca και πρόσθετα μπλοκ
• 4 επαφές (με διαφορετικούς συνδυασμούς επαφών NO + NC)
• Ταυτόχρονη ενέργεια μεταξύ επαφών
• Διάφορες τάσεις πηνίου ρελέ: AC, DC ή χαμηλή κατανάλωση
• Έως 5 επαφές (με διαφορετικούς συνδυασμούς επαφών NO + NC)
• Στιγμιαίες επαφές στα ρελέ ελέγχου
• Μπλοκ βοηθητικών επαφών στιγμιαίας και χρονικής καθυστέρησης
• Ευρύ φάσμα θερμοκρασίας: - 40°C - 70°C
• Εξαρτήματα και ανταλλακτικά (όπως πηνία)
• Συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC60947-5-1, N-FC63-140, VDE0660, BS4794, EN60947-5, UL, CSA
Εφαρμογές
Βιομηχανία
Ανακαλύψτε περισσότεραΚτίρια
Ανακαλύψτε περισσότεραΕνέργεια και χημικά
Ανακαλύψτε περισσότερα