Σειρά
Advantys Telefast ABE 7
Προκαλωδιωμένο σύστημα Προκαλωδιωμένο σύστημα σύνδεσης και προσαρμογής σημάτων ελέγχου μέσω καρτών PLC, εξοπλισμένο με συνδέσμους HE10.Μέρος του ModiconΠροβολή προϊόντωνarrow2_left Modicon TM3
Ευέλικτες συσκευές επέκτασης I/O, για ελεγκτές Modicon Ενισχύστε την απόδοση του ελεγκτή σας με το σύστημα I/O Modicon TM3 που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα: Modicon M221, M241 και M251Μέρος του ModiconΠροβολή προϊόντωνarrow2_left Εκκίνηση επιλογέα προϊόντοςarrow2_left Modicon TM5
ΤΜ5 συσκευές επέκτασης I/O IP20 , για σύνθετες εγκαταστάσεις ή συνδυασμούς μηχανών (έως και 2400 I/Os) 100% ευελιξία και βελτιστοποίηση των μηχανών σαςΜέρος του ModiconΠροβολή προϊόντωνarrow2_left Advantys STB
Απομακρυσμένες είσοδοι/έξοδοι IP20 IP20 I/Os για διανεμημένη σύνδεση σε αισθητήρες και ενεργοποιητές από PLC με προκαλωδιομένα συστήματαΜέρος του ModiconΠροβολή προϊόντωνarrow2_left Modicon Momentum
Απομακρυσμένες είσοδοι/έξοδοι Momentum τύπου IP20 Σύστημα ελέγχου και διανομής I/O με 4 θεμελιώδη εξαρτήματα που συνεργάζονται με εύκολο τρόπο σε διάφορους συνδυασμούς για τη δημιουργία συστημάτων ή υπο-συστημάτων ελέγχου.Μέρος του ModiconΠροβολή προϊόντωνarrow2_left Modicon TM7
Σύστημα επέκτασης I/O IP67, για μηχανές ή εγκαταστάσεις σε αντίξοο περιβάλλον 100% ευελιξία και βελτιστοποίηση των μηχανημάτων σαςΜέρος του ModiconΠροβολή προϊόντωνarrow2_left Modicon Momemtum για Unity
Modicon Momemtum PLC ιδανικό για το λογισμικό Unity Το Momentum ιδανικό για το λογισμικό Unity προσφέρει τη δυνατότητα μιας απλής και με χαμηλό κόστος μεταφοράς του υλικού στο λογισμικό Unity, για τους πελάτες του Momentum που αναβαθμίστηκαν από το Concept ή το Proworx με έναv ιδανικό ελεγκτή Ethernet για μικρές εφαρμογές.Μέρος του ModiconΛεπτομέρειεςarrow2_left