Σειρά
PowerLogic™ P5
Συρόμενου φορείου ρελέ προστασίας και ελέγχου για απαιτητικές εφαρμογές. Μέρος της σειράς PowerLogic™ Για προστασίες από υπερένταση και διαφορικής προστασίας με ανίχνευση παρουσίας τόξου και αισθητήρες χαμηλής ισχύος, με κύρια και εφεδρική επικοινωνία Ethernet και IEC 61850, αυτά τα συρόμενου φορείου ρελέ προστασίας μέσης τάσης επικεντρώνονται στην ασφάλεια της εγκατάστασης και στην κυβερνοασφάλεια.Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left Εκκίνηση επιλογέα προϊόντοςarrow2_left PowerLogic™ P3 Protection Relays
Compact Ηλεκτρονόμοι προστασίας μέσης τάσης Από προστασίες υπερέντασης έως και πιο προηγμένες προστασίες, αυτοί οι εύχρηστοι Ηλεκτρονόμοι Μέσης Τάσης (παλαιότερα γνωστοί ως Easergy P3) προσφέρουν προστασία από arc flash, LPCT, LPVT και επικοινωνία ethernet συμπεριλαμβανομένου του IEC 61850 για τυπικές εφαρμογές μέσης τάσηςΜέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left Εκκίνηση επιλογέα προϊόντοςarrow2_left Σειρά Sepam 60
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας για Συστήματα Διανομής -Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left Sepam σειρά 80
Ηλεκτρονόμοι για εξειδικευμένες εφαρμογές Ηλεκτρονικός ηλεκτρονόμος προστασίας συστημάτων διανομής.Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left