Σειρά
PowerLogic™ P5 Protection Relays
Αποσπώμενου φορείου ρελέ προστασίας και ελέγχου για απαιτητικές εφαρμογές. Μέρος της σειράς PowerLogic™ Για προστασίες από υπερένταση και διαφορικής προστασίας με ανίχνευση παρουσίας τόξου και αισθητήρες χαμηλής ισχύος, με κύρια και εφεδρική επικοινωνία Ethernet και IEC 61850, αυτά τα συρόμενου φορείου ρελέ προστασίας μέσης τάσης επικεντρώνονται στην ασφάλεια της εγκατάστασης και στην κυβερνοασφάλεια.Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform
Eπόμενης γενιάς Προστασία και έλεγχος για απαιτητικές εφαρμογές Το PowerLogic P7 προσφέρει μια αρθρωτή και κυβερνοασφαλή πλατφόρμα που απεικονίζεται πλήρως μέσω της έγχρωμης οθόνης αφής 7 ιντσών. Επίσης υποστηρίζεται από το νέο εργαλείο παραμετροποίησης που διευκολύνει τη διαμόρφωση, τη δοκιμή, την ενσωμάτωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά μεγιστοποιούν τους στόχους βιωσιμότητας.Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος PowerLogic™ P3 Protection Relays
Compact Ηλεκτρονόμοι προστασίας μέσης τάσης Από προστασίες υπερέντασης έως και πιο προηγμένες προστασίες, αυτοί οι εύχρηστοι Ηλεκτρονόμοι Μέσης Τάσης (παλαιότερα γνωστοί ως Easergy P3) προσφέρουν προστασία από arc flash, LPCT, LPVT και επικοινωνία ethernet συμπεριλαμβανομένου του IEC 61850 για τυπικές εφαρμογές μέσης τάσηςΜέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Sepam σειρά 20
Ηλεκτρονόμοι προστασίας για τυπικές εφαρμογές Ψηφιακά ρελέ προστασίας για προστασία έναντι ρεύματος ή τάσης, για κάθε σύστημα διανομήςΜέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντων Sepam series 40
Ηλεκτρονόμοι προστασίας για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων Ψηφιακά ρελέ προστασίας για προστασία έναντι ρεύματος και τάσης, για κάθε σύστημα διανομής.Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντων Σειρά Sepam 60
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας για Συστήματα Διανομής -Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντων Sepam σειρά 80
Ηλεκτρονόμοι για εξειδικευμένες εφαρμογές Ηλεκτρονικός ηλεκτρονόμος προστασίας συστημάτων διανομής.Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντων MiCOM P821
Προστασία ΑΔΙ έναντι Αστοχίας Ανοίγματος -Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες