Σειρά
PowerLogic™ P5
Συρόμενου φορείου ρελέ προστασίας και ελέγχου για απαιτητικές εφαρμογές. Μέρος της σειράς PowerLogic™ Για προστασίες από υπερένταση και διαφορικής προστασίας με ανίχνευση παρουσίας τόξου και αισθητήρες χαμηλής ισχύος, με κύρια και εφεδρική επικοινωνία Ethernet και IEC 61850, αυτά τα συρόμενου φορείου ρελέ προστασίας μέσης τάσης επικεντρώνονται στην ασφάλεια της εγκατάστασης και στην κυβερνοασφάλεια.Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left Εκκίνηση επιλογέα προϊόντοςarrow2_left PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform
Eπόμενης γενιάς Προστασία και έλεγχος για απαιτητικές εφαρμογές Το PowerLogic P7 προσφέρει μια αρθρωτή και κυβερνοασφαλή πλατφόρμα που απεικονίζεται πλήρως μέσω της έγχρωμης οθόνης αφής 7 ιντσών. Επίσης υποστηρίζεται από το νέο εργαλείο παραμετροποίησης που διευκολύνει τη διαμόρφωση, τη δοκιμή, την ενσωμάτωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά μεγιστοποιούν τους στόχους βιωσιμότητας.Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειεςarrow2_left PowerLogic™ P3 Protection Relays
Compact Ηλεκτρονόμοι προστασίας μέσης τάσης Από προστασίες υπερέντασης έως και πιο προηγμένες προστασίες, αυτοί οι εύχρηστοι Ηλεκτρονόμοι Μέσης Τάσης (παλαιότερα γνωστοί ως Easergy P3) προσφέρουν προστασία από arc flash, LPCT, LPVT και επικοινωνία ethernet συμπεριλαμβανομένου του IEC 61850 για τυπικές εφαρμογές μέσης τάσηςΜέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left Εκκίνηση επιλογέα προϊόντοςarrow2_left MiCOM P12x
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Τριφασικού Σφάλματος και Σφάλματος Γης, Αυτοτροφοδοτύμενοι ή με Εξωτερική Τροφοδοσία MiCOM P12x is a range of directional and non-directional overcurrent relays from single phase or earth fault up to the multifunctional three-phase P127 device with voltage protection functions. Models available: MiCOM P120, MiCOM P121, MiCOM P122, MiCOM P123, MiCOM P125, MiCOM P126, MiCOM P127Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειεςarrow2_left Sepam σειρά 20
Ηλεκτρονόμοι προστασίας για τυπικές εφαρμογές Ψηφιακά ρελέ προστασίας για προστασία έναντι ρεύματος ή τάσης, για κάθε σύστημα διανομήςΜέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left Sepam series 40
Ηλεκτρονόμοι προστασίας για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων Ψηφιακά ρελέ προστασίας για προστασία έναντι ρεύματος και τάσης, για κάθε σύστημα διανομής.Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left MiCOM P11x
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Τριφασικού Σφάλματος και Σφάλματος Γης, Αυτοτροφοδοτύμενοι ή με Εξωτερική Τροφοδοσία MiCOM P11x relays are compact and cost-effective solution for MV applications. MiCOM P111Enh is non-directional overcurrent and earth-fault protection housed in uniquely small case. MiCOM P115 and MiCOM P116 are self or dual powered protection relays for all MV applications where auxiliary power supply is not guaranteed. Models available: MiCOM P111Enh, MiCOM P115, MiCOM P116.Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειεςarrow2_left MiCOM P13x
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Αναχωρήσεων -Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειεςarrow2_left MiCOM P14x
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Αναχωρήσεων Overcurrent, Earth Fault and complete feeder power system protection, control and monitoring including advanced communication and integrated functions dedicated to feeders. Models available: MiCOM P141, MiCOM P142, MiCOM P143, MiCOM P145Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειεςarrow2_left Σειρά Sepam 60
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας για Συστήματα Διανομής -Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left Sepam σειρά 80
Ηλεκτρονόμοι για εξειδικευμένες εφαρμογές Ηλεκτρονικός ηλεκτρονόμος προστασίας συστημάτων διανομής.Μέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντωνarrow2_left