Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 01035 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 01035

Ανταλλακτικά

Εικόνα προϊόντος 01035 Schneider Electric
  • Τιμή
    214,35 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Όνομα προϊόντος
    Prisma G
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλευρικό πάνελ
    Βαθμός προστασίας IP
    IP30
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα πίνακα
    Ανταλλακτικό
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G : πίνακας
    Δυνατότητες για ειδικό χρώμα
    Ναι
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος πίνακας
    Τοποθεσία στερέωσης
    Πλευρά
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    27
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    1375 mm
    Πλάτος
    200 mm
    Βάθος
    180 mm
    Βάρος προϊόντος
    2.82 kg
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Γυαλιστερό
    Κατεργασμένος εποξικός πολυεστέρας
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP30
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 without door συμμόρφωση με EN/IEC 62262
    IK08 with door
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
    DISTRIBLOC 161 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 25/7/2013
    Μέγεθος 324.1 KB
    Ημερομηνία 25/7/2013
    Μέγεθος 225.6 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.