Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 01039 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 01039

Ανταλλακτικά

Εικόνα προϊόντος 01039 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 01039
Ανταλλακτικά

plain upper/low plate W300 Prisma G IP30

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    163,82 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Βαθμός προστασίας IP
    IP30
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Απλή βάση
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα καλωδίωσης
    Ανταλλακτικό
    Συμπληρωματικός
    Τύπος στυπιοθλίπτη
    Αδιαφανής
    Τοποθεσία στερέωσης
    Πάνω ή κάτω στον πίνακα
    περιγραφή εγκατάστασης
    Wall-mounted duct - πλάτος 300 mm
    Υλικό
    Χάλυβας
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    30 mm
    Πλάτος
    300 mm
    Βάθος
    205 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.64 kg
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
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
    IP30 UPPER PLATE W300 SYST.G
    Ημερομηνία 27/9/2013
    Μέγεθος 362 KB
    Ημερομηνία 27/9/2013
    Μέγεθος 662.8 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.