Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 01054 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 01054

Ανταλλακτικά

Εικόνα προϊόντος 01054 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 01054
Ανταλλακτικά

plinth front face for Prisma G - IP30 - width 850 mm

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    128,44 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Βάθρο
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα πίνακα
    Ανταλλακτικό
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Εξοπλισμός
    Plinth
    Self-threading screw
    Συμπληρωματικός
    Συμβατότητα προϊόντος
    IP43 πίνακας
    IP31 πίνακας
    IP30 πίνακας
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος πίνακας 850 mm
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    150 mm
    Μήκος
    850 mm
    Πλάτος
    850 mm
    Βάρος προϊόντος
    2.5 kg
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό : RAL 9001
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP30
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
    • Ελληνικά
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.