-
Χαρακτηριστικά
Γενικός Σειρά PrismaΤύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Στέλεχος σταυρού κάτω μέρους πλαισίουΕξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος ΑνταλλακτικόΕύρος συμβατότητας Prisma PΣυμπληρωματικός περιγραφή εγκατάστασης Πίνακας : 400 mmΠοσότητα ανά σετ Σετ του 1Ύψος 60 mmΠλάτος 400 mmΒάθος 40 mmΒάρος προϊόντος 1.04 kgΦινίρισμα επιφάνειας ΜατΛείοΔιεργασία προστασίας Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powderΧρώμα Λευκό RAL 9001Βιωσιμότητα προσφοράς Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green PremiumRoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW) REACh Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος ΔιαθέσιμοΟδηγίες τέλους ζωής προϊόντος ΔιαθέσιμοΣυμβατική εγγύηση Warranty period 18 months -
Έγγραφα και Downloads
Γλώσσα- Αγγλικά
ΚατάλογοςΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουCatalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)Δήλωση REAChΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΔήλωση RoHS ΕΕΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μου -
Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.