Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03001 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03001

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03001 Schneider Electric
  • Τιμή
    6,83 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ράγα
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος ράγας
    Τυποποίηση τελικής διανομής
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Multi 9 : σταθερό υλικό ράγας
    Acti 9 : σταθερό υλικό ράγας
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    TeSys : σταθερό GV2LE
    TeSys : σταθερό GV2ME
    TeSys : σταθερό GV2RTn
    Multi 9 : σταθερό υλικά ράγας <= 40 A
    Acti 9 : σταθερό υλικά ράγας <= 40 A
    Multi 9 : σταθερό NG125 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
    Multi 9 : σταθερό NG125 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
    Multi 9 : σταθερό NG125 NA - έλεγχος: χειριστήριο
    Acti 9 : σταθερό C120 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
    Acti 9 : σταθερό C120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
    Vigilohm : σταθερό IM9
    Vigilohm : σταθερό IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : σταθερό INS40 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INS63 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INS100 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INS125 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INS160 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Acti 9 : σταθερό iC120 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
    Acti 9 : σταθερό iC120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
    Acti 9 : σταθερό 1/2 ή 1 στοιχείο λαμπτήρα - οριζόντια εγκατάσταση
    Acti 9 : σταθερό συσκευή μέτρησης - οριζόντια εγκατάσταση
    Multi 9 : σταθερό συσκευή μέτρησης - οριζόντια εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    9 x 3Π : σταθερό : GV2LE
    9 x 3Π : σταθερό : GV2ME
    9 x 3Π : σταθερό : GV2RTn
    1 x 3Π : σταθερό : NG125
    1 x 3Π : σταθερό : NG125 NA
    1 x 3Π : σταθερό : C120
    1 x 4P : σταθερό : NG125
    1 x 4P : σταθερό : NG125 NA
    1 x 4P : σταθερό : C120
    1 x 3Π : σταθερό : INS40 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : INS63 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : INS100 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : INS125 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : INS160 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : iC120
    1 x 4P : σταθερό : INS40 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : σταθερό : INS63 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : σταθερό : INS100 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : σταθερό : INS125 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : σταθερό : INS160 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : σταθερό : iC120
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 600 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    2 στοιχείο(α) : 1/2 ή 1 στοιχείο λαμπτήρα , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    2 στοιχείο(α) : 1/2 ή 1 στοιχείο λαμπτήρα , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : C120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : C120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : GV2LE , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : GV2LE , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : GV2ME , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : GV2ME , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : GV2RTn , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : GV2RTn , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : iC120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : iC120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : IM20 σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : IM20 σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : IM20H σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : IM20H σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : IM9 σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : IM9 σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : IM9-OL σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : IM9-OL σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS100 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS100 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : INS100 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : INS100 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS125 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS125 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : INS125 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : INS125 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS160 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS160 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : INS160 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : INS160 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS40 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS40 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS63 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : INS63 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    2 στοιχείο(α) : συσκευή μέτρησης , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    2 στοιχείο(α) : συσκευή μέτρησης , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    2 στοιχείο(α) : συσκευή μέτρησης , απευθείας σε 600 mm Πλάτους Pack πίνακας
    3 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    8 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    8 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    6 στοιχείο(α) : υλικά ράγας <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους Pack πίνακας
    6 στοιχείο(α) : υλικό ράγας , απευθείας σε 600 mm Πλάτους Pack πίνακας
    4 στοιχείο(α) : υλικό ράγας , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : υλικό ράγας , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : NG125 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : NG125 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : NG125 NA , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : NG125 NA , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : RH10 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : RH10 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : RH21 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : RH21 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : RH99 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : RH99 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : C120 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : C120 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : iC120 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : iC120 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : NG125 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : NG125 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    Αποστάσεις 9 mm
    48
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    93.5 mm
    Πλάτος
    600 mm
    Βάθος
    50 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.24 kg
    Χρώμα
    Γκρι
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    MODULAR DEVICE RAIL (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 459 KB
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 712.6 KB
    CAD files for 03001: Modular device rail (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 4/2/2019
    Μέγεθος 108.5 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Système G adapter W250/500 (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 26/5/2018
    Μέγεθος 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 15/2/2019
    Μέγεθος 686.4 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.