Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03004 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03004

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03004 Schneider Electric
  • Τιμή
    5,30 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Pack 160
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ράγα
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος ράγας
    Τυποποίηση τελικής διανομής
    Πίσω
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : σταθερό GV2 + D or K contactors <= 40 A - οριζόντια εγκατάσταση
    TeSys : σταθερό TeSys U - οριζόντια εγκατάσταση
    TeSys : σταθερό GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - οριζόντια εγκατάσταση
    TeSys : σταθερό ρελέ D ή K <= 40 A - οριζόντια εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    9 x 3Π : σταθερό : GV2 + D or K contactors <= 40 A οριζόντια εγκατάσταση
    9 x 3Π : σταθερό : TeSys U οριζόντια εγκατάσταση
    7 x 3Π : σταθερό : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 οριζόντια εγκατάσταση
    9 x 4P : σταθερό : ρελέ D ή K <= 40 A οριζόντια εγκατάσταση
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 555 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    4 στοιχείο(α) : ATS01N103/106FT σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : ATS01N103/106FT σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : ATS01N103/106FT σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    3 στοιχείο(α) : ρελέ D ή K <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : ρελέ D ή K <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    3 στοιχείο(α) : ρελέ D ή K <= 40 A , απευθείας σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    5 στοιχείο(α) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , απευθείας σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    7 στοιχείο(α) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    7 στοιχείο(α) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    7 στοιχείο(α) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , απευθείας σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    5 στοιχείο(α) : TeSys U , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : TeSys U , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : TeSys U , απευθείας σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    4 στοιχείο(α) : TeSys U , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : TeSys U , απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    4 στοιχείο(α) : TeSys U , απευθείας σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    Αποστάσεις 9 mm
    48
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    14.8 mm
    Πλάτος
    600 mm
    Βάθος
    128 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.16 kg
    Χρώμα
    Γκρι
    Υλικό
    Μέταλλο
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
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
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Πορτογαλικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    REAR MODULAR DEVICE RAIL (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 278.8 KB
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 221.6 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    mob part deco plate MCC 200mm (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 13 MB
    M.pl. term. Blk-earth bar duct (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 28/5/2018
    Μέγεθος 2.9 MB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.