Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03008 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03008

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03008 Schneider Electric
  • Τιμή
    6,05 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Pack 160
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ράγα
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος ράγας
    Τυποποίηση τελικής διανομής
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Compact : σταθερό NG160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
    Compact : σταθερό NG160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
    Compact : σταθερό NG160 NA χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο
    Περιγραφή πόλων
    1 x 3Π : σταθερό : NG160
    1 x 3Π : σταθερό : NG160 NA
    1 x 4P : σταθερό : NG160
    1 x 4P : σταθερό : NG160 NA
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Pack πίνακας - πλάτος 555 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    5 στοιχείο(α) : NG160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    5 στοιχείο(α) : NG160 NA χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    5 στοιχείο(α) : NG160 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    Αποστάσεις 9 mm
    48
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    76 mm
    Πλάτος
    550 mm
    Βάθος
    83 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.16 kg
    Χρώμα
    Γκρι
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
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
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Πορτογαλικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 209.9 KB
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 313.2 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    125/160A distribloc (Έκδοση 6.1)
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 1.4 MB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.