Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03051 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03051

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03051 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 03051
Functional units

Prisma G - βάση στήριξης κάθετης στήριξης NNSX/CVS/INS 250 με χειριστήριο

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    33,93 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma P
    Prisma G
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλάτη στήριξης
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Compact : σταθερό NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό CVS100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό CVS250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    1 x 3Π : σταθερό : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : NSX250 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : CVS100...160 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : CVS250 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : σταθερό : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : σταθερό : NSX250 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : σταθερό : CVS100...160 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : σταθερό : CVS250 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : με βύσμα (plug-in) : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : με βύσμα (plug-in) : NSX250 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : με βύσμα (plug-in) : NSX250 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : με βύσμα (plug-in) : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Floor-standing duct - πλάτος 300 mm
    Wall-mounted duct - πλάτος 300 mm
    Πίνακας - πλάτος 400 mm, βάθος 400 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    9 στοιχείο(α) : CVS100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 300 mm Πλάτους floor-standing duct (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
    9 στοιχείο(α) : CVS100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 300 mm Πλάτους wall-mounted duct (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
    9 στοιχείο(α) : CVS250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 300 mm Πλάτους floor-standing duct (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
    9 στοιχείο(α) : CVS250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 300 mm Πλάτους wall-mounted duct (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
    9 στοιχείο(α) : NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 300 mm Πλάτους floor-standing duct (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
    9 στοιχείο(α) : NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 300 mm Πλάτους wall-mounted duct (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
    9 στοιχείο(α) : NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , front connection σε 400 mm Πλάτους πίνακας
    9 στοιχείο(α) : NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 300 mm Πλάτους floor-standing duct (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
    9 στοιχείο(α) : NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , direct with long terminal shield σε 300 mm Πλάτους wall-mounted duct (καλώδιο εισερχόμενο από top or bottom του πίνακα)
    9 στοιχείο(α) : NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , front connection σε 400 mm Πλάτους πίνακας
    Συνθήκη χρήσης δεματικού καλωδίων
    Need additional plate (1M ύψους) όταν η εγκατάσταση της συσκευής είναι σε κάθετα
    Ύψος
    300 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.5 kg
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Λείο
    Ματ
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 8/8/2013
    Μέγεθος 360.4 KB
    Ημερομηνία 8/8/2013
    Μέγεθος 192 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 26/5/2018
    Μέγεθος 4.2 MB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.