Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03123 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03123

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03123 Schneider Electric
  • Τιμή
    60,38 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλάτη στήριξης
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Fupact : σταθερό ISFT160 - έλεγχος: fuse carriers handle - κάθετα εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    1 x 3Π : σταθερό : ISFT160 κάθετα εγκατάσταση
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Floor-standing duct - πλάτος 300 mm
    Wall-mounted duct - πλάτος 300 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 300 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    6 στοιχείο(α) : ISFT160, απευθείας σε 300 mm Πλάτους floor-standing duct
    6 στοιχείο(α) : ISFT160, απευθείας σε 300 mm Πλάτους wall-mounted duct
    9 στοιχείο(α) : ISFT160, απευθείας σε 300 mm Πλάτους Pack πίνακας
    Ύψος
    150 mm
    Βάρος προϊόντος
    0,4 kg
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
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
    Monting plate for V ISFT160 W=250mm (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 27/9/2013
    Μέγεθος 99.3 KB
    Ημερομηνία 27/9/2013
    Μέγεθος 150 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Mounting plate for vertical ISFT, 160A, W=250 (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 26/5/2018
    Μέγεθος 1.4 MB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.