Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03126 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03126

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03126 Schneider Electric
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλάτη στήριξης
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Fupact : σταθερό ISFT100N - έλεγχος: fuse carriers handle - κάθετα εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    8 x 3Π : σταθερό : ISFT100N κάθετα εγκατάσταση
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    8 στοιχείο(α) : ISFT100N, απευθείας σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    8 στοιχείο(α) : ISFT100N, απευθείας σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    Ύψος
    100 mm
    Πλάτος
    600 mm
    Βάθος
    94 mm
    Βάρος προϊόντος
    1.15 kg
    Υλικό
    Χάλυβας
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
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
    PRISMA G - MOUNTING PLATE FOR ISFT100N (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 24/5/2018
    Μέγεθος 4.7 MB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 11/1/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 11/1/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.