Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03152 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03152

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03152 Schneider Electric
  • Τιμή
    80,15 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλάτη στήριξης
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Power meters : κιλοβατωρόμετρα - κάθετα εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    2 x 4P : κιλοβατωρόμετρα κάθετα εγκατάσταση
    2 x 3Π : κιλοβατωρόμετρα κάθετα εγκατάσταση
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Πίνακας - πλάτος 650 mm, βάθος 400 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 555 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    8 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    8 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    9 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    9 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    9 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    9 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    Ύψος
    400 mm
    Βάρος προϊόντος
    2.28 kg
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
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
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Πορτογαλικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    M.PL.FOR 2 3PH (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 1.5 MB
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.