Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03157 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03157

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03157 Schneider Electric
  • Τιμή
    60,39 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλάτη στήριξης
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Power meters : κιλοβατωρόμετρα - κάθετα εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    3 x 2Π : κιλοβατωρόμετρα κάθετα εγκατάσταση
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Πίνακας - πλάτος 650 mm, βάθος 400 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 555 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    6 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    6 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    6 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    6 στοιχείο(α) : κιλοβατωρόμετρα σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    Ύψος
    250 mm
    Πλάτος
    600 mm
    Βάρος προϊόντος
    1.44 kg
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
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
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    M.PL.FOR 3 1PH METERS (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 13/8/2013
    Μέγεθος 138.6 KB
    Ημερομηνία 13/8/2013
    Μέγεθος 272.4 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    M.PL.FOR 2 3PH (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 1.5 MB
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.