Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03158 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03158

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03158 Schneider Electric
  • Τιμή
    186,26 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μετώπη
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος μετώπης
    Με άνοιγμα
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Power meters : κιλοβατωρόμετρα - κάθετα εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    2 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : κιλοβατωρόμετρα κάθετα εγκατάσταση
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πίνακα
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    τύπος μετώπης
    Μέτρηση
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    9
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    450 mm
    Πλάτος
    500 mm
    Βάρος προϊόντος
    3.82 kg
    Υλικό
    Χάλυβας
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
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
    FR.PL FOR 2 3PH METERS (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 29/7/2013
    Μέγεθος 293.3 KB
    Ημερομηνία 29/7/2013
    Μέγεθος 247.1 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.