-
Χαρακτηριστικά
Γενικός Σειρά PrismaΕύρος συμβατότητας Prisma GΤύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλάτη στήριξηςΕξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα εγκατάστασηςΠεριγραφή πλάτης στήριξης Επίπεδη διάτρητηΣυμπληρωματικός περιγραφή εγκατάστασης Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mmΕπίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mmΕπιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 850 mmΑριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm] 4 στοιχείο(α) σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας4 στοιχείο(α) σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας4 στοιχείο(α) σε 850 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακαςΎψος 194 mmΠλάτος 600 mmΒάρος προϊόντος 0,72 kgΧρώμα Λευκό RAL 9001Περιβάλλον Πρότυπα IEC 61439-2Πιστοποιήσεις προϊόντος ASEFAΒιωσιμότητα προσφοράς Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green PremiumRoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW) REACh Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος ΔιαθέσιμοΟδηγίες τέλους ζωής προϊόντος Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσηςΣυμβατική εγγύηση Warranty period 18 months -
Έγγραφα και Downloads
Γλώσσα- Αγγλικά
CADΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουSLOTTED M.PL.4M FOR ENC. (Έκδοση 1.0)Δήλωση REAChΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΔήλωση RoHS ΕΕΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μου -
Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.