-
Χαρακτηριστικά
Γενικός Σειρά PrismaΕύρος συμβατότητας Prisma GΤύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλάτη στήριξηςΕξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα εγκατάστασηςΠεριγραφή πλάτης στήριξης Διάτρητη με εσοχήΣυμπληρωματικός περιγραφή εγκατάστασης Floor-standing duct - πλάτος 300 mmWall-mounted duct - πλάτος 300 mmΑριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm] 4 στοιχείο(α) σε 300 mm Πλάτους floor-standing duct4 στοιχείο(α) σε 300 mm Πλάτους wall-mounted ductΎψος 200 mmΒάρος προϊόντος 0.33 kgΧρώμα Λευκό RAL 9001Περιβάλλον Πρότυπα IEC 61439-2Πιστοποιήσεις προϊόντος ASEFAΒιωσιμότητα προσφοράς Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green PremiumRoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW) REACh Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος ΔιαθέσιμοΟδηγίες τέλους ζωής προϊόντος Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσηςΣυμβατική εγγύηση Warranty period 18 months -
Έγγραφα και Downloads
Γλώσσα- Αγγλικά
CADΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουRECESSED SLOTTED M.PL.4M W250 (Έκδοση 1.0)Δήλωση REAChΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΔήλωση RoHS ΕΕΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μου -
Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.