-
Χαρακτηριστικά
Γενικός Σειρά Prismaόνομα προϊόντος Prisma PPrisma iPM MPrisma iPM LPrisma GPrisma PHΤύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Εξαγωνικά διαχωριστικάΕξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα εγκατάστασηςΣύνδεση πίνακα-συσκευής Earth bar κάθετα με βίδεςΣυμπληρωματικός Τρόπος τοποθέτησης Με βίδεςΣτήριξη τοποθέτησης Ορθοστάτεςπεριγραφή εγκατάστασης Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mmΕπίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mmFloor-standing duct - πλάτος 300 mmWall-mounted duct - πλάτος 300 mmΠίνακαςCubicle ductΣπείρωμα ISO M6Ποσότητα ανά σετ Σετ των 4Ύψος 23 mmΒάρος προϊόντος 0.1 kgΒιωσιμότητα προσφοράς Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green PremiumRoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW) REACh Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσηςΣυμβατική εγγύηση Warranty period 18 months -
Έγγραφα και Downloads
Γλώσσα- Ελληνικά
- Αγγλικά
ΚατάλογοςΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουCatalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)CADΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουAccess.\Terminal block\4 M6 H=23 hex. spacers Ref. 03196 (Έκδοση 1.0)Δήλωση REAChΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΔήλωση RoHS ΕΕΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΠεριβαλλοντικό προφίλ προϊόντοςΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουPrisma L Wall mounted switchboards up to 630A - PEP (Έκδοση 1.0) -
Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.