Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Τιμή
    13,56 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    όνομα προϊόντος
    Prisma P
    Prisma G
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Εξαγωνικά διαχωριστικά
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Σύνδεση πίνακα-συσκευής
    Earth bar κάθετα με βίδες
    Εξοπλισμός
    1 διαχωριστικό
    Συμπληρωματικός
    Τρόπος τοποθέτησης
    Με βίδες
    Στήριξη τοποθέτησης
    Ορθοστάτες
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Floor-standing duct - πλάτος 300 mm
    Wall-mounted duct - πλάτος 300 mm
    Πίνακας
    Cubicle duct
    Σπείρωμα ISO
    M8
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ των 4
    Ύψος
    50 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.165 kg
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
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Access.\Mounting\4 M8 hex. spacers Ref. 03199 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 30/9/2011
    Μέγεθος 6.4 KB
    Ημερομηνία 30/9/2011
    Μέγεθος 16.4 KB
    Ημερομηνία 30/9/2011
    Μέγεθος 621 B
    Ημερομηνία 30/9/2011
    Μέγεθος 1.2 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.