Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03203 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03203

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03203 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 03203
Functional units

Prisma G/P μετώπη για υλικά ράγας 3MOD Π=600/650

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    12,01 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μετώπη
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος μετώπης
    Τυποποίηση τελικής διανομής
    Με άνοιγμα
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Multi 9 : συσκευή μέτρησης
    Acti 9 : συσκευή μέτρησης
    TeSys : σταθερό GV2LE
    TeSys : σταθερό GV2ME
    TeSys : σταθερό GV2RTn
    Multi 9 : σταθερό υλικά ράγας <= 40 A
    Acti 9 : σταθερό υλικά ράγας <= 40 A
    TeSys : σταθερό GV2L
    TeSys : σταθερό GV2P
    Vigilohm : σταθερό IM9
    Vigilohm : σταθερό IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM9
    Vigilohm : IM9-OL
    Vigirex : RH197M
    Περιγραφή πόλων
    9 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : GV2L
    9 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : GV2LE
    9 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : GV2ME
    9 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : GV2P
    9 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : GV2RTn
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πίνακα
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Πίνακας - πλάτος 650 mm, βάθος 400 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 600 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 555 mm
    Αποστάσεις 9 mm
    48
    Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά
    24
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    3
    Πρότυπα
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    150 mm
    Πλάτος
    500 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.54 kg
    Υλικό
    Χάλυβας
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Λείο
    Ματ
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Πορτογαλικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    CAD files for 03203: Modular front plate, 3 modules (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 14/12/2018
    Μέγεθος 159.8 KB
    MODULAR FRONT PLATE 3M (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 30/7/2013
    Μέγεθος 410.6 KB
    Ημερομηνία 30/7/2013
    Μέγεθος 647 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Système G adapter W250/500 (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 26/5/2018
    Μέγεθος 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 686.4 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.