Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03204 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03204

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03204 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 03204
Functional units

Prisma G/P μετώπη για υλικά ράγας 4MOD Π=600/650

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    12,79 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μετώπη
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος μετώπης
    Τυποποίηση τελικής διανομής
    Με άνοιγμα
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Multi 9 : σταθερό υλικό ράγας
    Acti 9 : σταθερό υλικό ράγας
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM10
    Vigilohm : IM10H
    Compact : σταθερό INS40 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INS63 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INS100 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INS125 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INS160 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS100 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS100 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS125 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS125 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS160 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS160 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS40 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS40 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS63 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS63 κάθετα εγκατάσταση
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πίνακα
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Πίνακας - πλάτος 650 mm, βάθος 400 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 600 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 555 mm
    Θέση σύνδεσης
    Απευθείας σύνδεση
    Αποστάσεις 9 mm
    48
    Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά
    24
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    4
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    200 mm
    Πλάτος
    500 mm
    Βάρος προϊόντος
    0,72 kg
    Υλικό
    Χάλυβας
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    MODULAR FRONT PLATE 4M (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 30/7/2013
    Μέγεθος 786.9 KB
    Ημερομηνία 30/7/2013
    Μέγεθος 508.7 KB
    CAD files for 03204: Modular front plate, 4 modules (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 4/2/2019
    Μέγεθος 162.1 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Système G adapter W250/500 (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 26/5/2018
    Μέγεθος 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 15/2/2019
    Μέγεθος 686.4 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.