-
Χαρακτηριστικά
Γενικός Σειρά PrismaΕύρος συμβατότητας Prisma PPrisma GΤύπος προϊόντος ή εξαρτήματος ΜετώπηΕξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα εγκατάστασηςΤύπος μετώπης Τυποποίηση τελικής διανομήςΜε άνοιγμαΕγκατεστημένη συσκευή Multi 9 : σταθερό υλικό ράγαςActi 9 : σταθερό υλικό ράγαςMulti 9 : σταθερό NG125 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριοMulti 9 : σταθερό NG125 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριοMulti 9 : σταθερό NG125 NA - έλεγχος: χειριστήριοActi 9 : σταθερό C120 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριοActi 9 : σταθερό C120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριοCompact : σταθερό NG160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριοCompact : σταθερό NSA125...160 - έλεγχος: χειριστήριοCompact : σταθερό INS40 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό INS63 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό INS100 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό INS125 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό INS160 - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό NG160 NA χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριοActi 9 : σταθερό iC120 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριοActi 9 : σταθερό iC120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριοCompact : σταθερό NSXm χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό NSXm με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάστασηΠεριγραφή πόλων 1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS100 κάθετα εγκατάσταση1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS100 κάθετα εγκατάσταση1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS125 κάθετα εγκατάσταση1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS125 κάθετα εγκατάσταση1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS160 κάθετα εγκατάσταση1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS160 κάθετα εγκατάσταση1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS40 κάθετα εγκατάσταση1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS40 κάθετα εγκατάσταση1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS63 κάθετα εγκατάσταση1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : INS63 κάθετα εγκατάσταση1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : C1201 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : C1201 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : iC1201 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : iC1201 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NG1251 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NG1251 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NG125 NA1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NG125 NA1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NG1601 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NG1601 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NG160 NA1 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NG160 NA1 x 3Π : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NSA125...1601 x 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NSA125...1601 x 3P or 4P : ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα : NSXm κάθετα εγκατάστασηΘέση λειτουργίας ΚάθεταΣυμπληρωματικός Περιγραφή πίνακα Floor-standing duct - πλάτος 300 mmWall-mounted duct - πλάτος 300 mmΠίνακας - πλάτος 400 mm, βάθος 400 mmΘέση σύνδεσης Απευθείας σύνδεσηΑποστάσεις 9 mm 20Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά 10Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm] 4Πρότυπα IEC 61439-2IEC 61439-1Πιστοποιήσεις προϊόντος ASEFAΠοσότητα ανά σετ Σετ του 1Ύψος 200 mmΠλάτος 300 mmΒάρος προϊόντος 0,4 kgΥλικό ΧάλυβαςΦινίρισμα επιφάνειας ΜατΛείοΔιεργασία προστασίας Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powderΧρώμα Λευκό RAL 9001Περιβάλλον Βαθμός προστασίας IK IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262Βιωσιμότητα προσφοράς Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green PremiumRoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW) REACh Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος ΔιαθέσιμοΟδηγίες τέλους ζωής προϊόντος Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσηςΣυμβατική εγγύηση Warranty period 18 months -
Έγγραφα και Downloads
Γλώσσα- Αγγλικά
ΚατάλογοςΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουCatalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)CADΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουMODULAR FRONT PLATE 4M W250 (Έκδοση 1.0)Έντυπο οδηγιώνΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουSystème G adapter W250/500 (Έκδοση 00)System G adaptater W250 (Έκδοση 00)Δήλωση REAChΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΔήλωση RoHS ΕΕΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μου -
Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.