Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03223 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03223

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03223 Schneider Electric
  • Τιμή
    54,75 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma P
    Prisma G
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μετώπη
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος μετώπης
    Τυποποίηση τελικής διανομής
    Με άνοιγμα
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Multi 9 : σταθερό υλικά ράγας <= 40 A
    Acti 9 : σταθερό υλικά ράγας <= 40 A
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πίνακα
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Πίνακας - πλάτος 650 mm, βάθος 400 mm
    Θέση σύνδεσης
    Απευθείας σύνδεση
    Αριθμός οριζόντιων σειρών
    3
    Αποστάσεις 9 mm
    48
    Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά
    24
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    8
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    400 mm
    Πλάτος
    500 mm
    Βάρος προϊόντος
    1.24 kg
    Υλικό
    Χάλυβας
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
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
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    3 ROWS MOD. FRONT PLATE (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 30/7/2013
    Μέγεθος 709 KB
    Ημερομηνία 30/7/2013
    Μέγεθος 411.7 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 15/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 15/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.