Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03230 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03230

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03230 Schneider Electric
  • Τιμή
    37,62 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μετώπη
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος μετώπης
    Με άνοιγμα
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Easypact : σταθερό CVS100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό CVS250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS100...160 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS100...160 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS250 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS250 οριζόντια εγκατάσταση
    Θέση λειτουργίας
    Οριζόντια
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πίνακα
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - πλάτος 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - πλάτος 600 + 300 mm
    Θέση σύνδεσης
    Απευθείας σύνδεση
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    4
    Πρότυπα
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    200 mm
    Βάρος προϊόντος
    0,84 kg
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
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
    FR.PL.HZ (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 743.7 KB
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 497 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 26/5/2018
    Μέγεθος 3.7 MB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.