Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Prisma G - μετώπη 12mod για κάθετη στήριξη NSX/CVS 630 με χειριστήριο σε Π300

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    75,71 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma P
    Prisma G
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μετώπη
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος μετώπης
    Με άνοιγμα
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Compact : σταθερό NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση
    Compact : με βύσμα (plug-in) NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό CVS400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό CVS630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX400 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS400 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS400 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS630 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS630 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX400 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX630 κάθετα εγκατάσταση
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX630 κάθετα εγκατάσταση
    Θέση λειτουργίας
    Κάθετα
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πίνακα
    Floor-standing duct - πλάτος 300 mm
    Wall-mounted duct - πλάτος 300 mm
    Πίνακας - πλάτος 400 mm, βάθος 400 mm
    Θέση σύνδεσης
    Μπροστινή σύνδεση
    Απευθείας σύνδεση
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    12
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    600 mm
    Πλάτος
    300 mm
    Βάρος προϊόντος
    1.24 kg
    Υλικό
    Χάλυβας
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Πορτογαλικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Front plate for vertical NSX630 with rotary handle, W = 250 mm (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 6/3/2019
    Μέγεθος 115.2 KB
    FR.PL.V.NS630 ROT/MOT.W250 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 30/7/2013
    Μέγεθος 537.8 KB
    Ημερομηνία 30/7/2013
    Μέγεθος 762.5 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 26/5/2018
    Μέγεθος 4.2 MB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.