-
Χαρακτηριστικά
Γενικός Σειρά PrismaΕύρος συμβατότητας Prisma GΤύπος προϊόντος ή εξαρτήματος ΜετώπηΕξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα εγκατάστασηςΤύπος μετώπης Με άνοιγμαΕγκατεστημένη συσκευή Compact : με βύσμα (plug-in) NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάστασηCompact : με βύσμα (plug-in) NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάστασηΠεριγραφή πόλων 1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX100...160 οριζόντια εγκατάσταση1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX100...160 οριζόντια εγκατάσταση1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX250 οριζόντια εγκατάσταση1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX250 οριζόντια εγκατάστασηΘέση λειτουργίας ΟριζόντιαΣυμπληρωματικός Περιγραφή πίνακα Floor-standing enclosure + duct - πλάτος 600 + 300 mmWall-mounted enclosure + duct - πλάτος 600 + 300 mmΘέση σύνδεσης Απευθείας σύνδεσηΑριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm] 4Πρότυπα IEC 61439-2IEC 61439-1Πιστοποιήσεις προϊόντος ASEFAΠοσότητα ανά σετ Σετ του 1Ύψος 200 mmΒάρος προϊόντος 0.8 kgΦινίρισμα επιφάνειας ΜατΛείοΔιεργασία προστασίας Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powderΧρώμα Λευκό RAL 9001Περιβάλλον Βαθμός προστασίας IK IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262Βιωσιμότητα προσφοράς Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green PremiumRoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW) REACh Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος ΔιαθέσιμοΟδηγίες τέλους ζωής προϊόντος Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσηςΣυμβατική εγγύηση Warranty period 18 months -
Έγγραφα και Downloads
Γλώσσα- Αγγλικά
CADΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουFR.PL.HZ. NSX250 (Έκδοση 1.0)Έντυπο οδηγιώνΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουM.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Έκδοση 00)Δήλωση REAChΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΔήλωση RoHS ΕΕΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μου -
Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.