Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03451 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03451

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03451 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 03451
Functional units

Prisma P βάση οριζόντιας στήριξης Vigi NSX/CVS με πλήκτρο Π=650

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    55,16 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma P
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλάτη στήριξης
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Easypact : σταθερό EZC400 - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό CVS400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό CVS630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX400 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Compact : σταθερό NSX630 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό CVS400 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό CVS630 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Easypact : σταθερό EZC630 - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    1 x 3Π : σταθερό : NSX400 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : NSX630 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : EZC400 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : EZC630 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : CVS400 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : σταθερό : CVS630 οριζόντια εγκατάσταση
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Πίνακας - πλάτος 650 mm, βάθος 400 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    4 στοιχείο(α) : CVS400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    4 στοιχείο(α) : CVS630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    4 στοιχείο(α) : EZC400, απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    4 στοιχείο(α) : EZC630, απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    4 στοιχείο(α) : NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    4 στοιχείο(α) : NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    4 στοιχείο(α) : CVS400 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    4 στοιχείο(α) : CVS630 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    4 στοιχείο(α) : NSX400 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    4 στοιχείο(α) : NSX630 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτους πίνακας
    Ύψος
    200 mm
    Βάρος προϊόντος
    1.48 kg
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    M.PL.HZ.FIXED NS630 TOG.
    Ημερομηνία 31/7/2013
    Μέγεθος 832.8 KB
    Ημερομηνία 31/7/2013
    Μέγεθος 774.5 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 23/5/2018
    Μέγεθος 4 MB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 14/11/2017
    Μέγεθος 269.6 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 15/1/2019
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 15/1/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.