Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03658 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03658

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03658 Schneider Electric
  • Τιμή
    44,58 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma P
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μετώπη
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος μετώπης
    Με άνοιγμα
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Compact : σταθερό INS320...400 - έλεγχος: direct front rotary handle - οριζόντια εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INS500...630 - έλεγχος: direct front rotary handle - οριζόντια εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INV320...400 - έλεγχος: direct front rotary handle - οριζόντια εγκατάσταση
    Compact : σταθερό INV500...630 - έλεγχος: direct front rotary handle - οριζόντια εγκατάσταση
    Περιγραφή πόλων
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : INS320...400 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : INS320...400 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : INS500...630 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : INS500...630 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : INV320...400 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : INV320...400 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : INV500...630 οριζόντια εγκατάσταση
    1 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : INV500...630 οριζόντια εγκατάσταση
    Θέση λειτουργίας
    Οριζόντια
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πίνακα
    Πίνακας - πλάτος 650 mm, βάθος 400 mm
    Θέση σύνδεσης
    Απευθείας σύνδεση
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    5
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    250 mm
    Πλάτος
    500 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.92 kg
    Υλικό
    Χάλυβας
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
    Διεργασία προστασίας
    Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
    Χρώμα
    Λευκό RAL 9001
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
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
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    FR.PL.HZ.INS630
    Ημερομηνία 29/7/2013
    Μέγεθος 734.3 KB
    Ημερομηνία 29/7/2013
    Μέγεθος 430.6 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 14/11/2017
    Μέγεθος 269.6 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.