Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 04012 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 04012

Distribution

Εικόνα προϊόντος 04012 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 04012
Distribution

Linergy FM 2P distribution block - 200A - 24 modules 24 holes - quick connection

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    95,95 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Linergy
    Όνομα προϊόντος
    Linergy FM
    Βαθμός προστασίας IP
    IPxx B
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Τροφοδοσία συσκευών
    Συμβατότητα προϊόντος
    Spacial πίνακαs
    Συμπληρωματικός
    Στήριξη τοποθέτησης
    Ράγα DIN
    Αδιαφανής πλάτη
    Διάτρητη σχάρα
    Τρόπος τοποθέτησης
    Με βίδες
    Κουμπωτό
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Υλικό ράγας
    Περιγραφή πόλων
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    690 V AC
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    750 V AC 50/60 Hz
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    8 kV
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    200 A
    Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε αιχμή
    20 kA
    I²t στην ενεργοποίηση
    6700000 A².s
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Τροφοδοσία : crimped lug 50 mm²
    Τροφοδοσία : flexible bars, 20 x 3 mm
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 12 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 12 x 4...10 mm² (rigid)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...10 mm² (rigid)
    Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm
    24
    Βάρος προϊόντος
    1.02 kg
    Χρώμα
    Γκρι ανθρακί RAL 7016
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-1 inside Prisma
    IEC 61439-2 inside Prisma
    IEC 60947-7-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
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
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 6/1/2017
    Μέγεθος 33.6 MB
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    LINERGY FM 2P DIS.BLOCK 200A 24M 24HOLES
    Ημερομηνία 14/7/2018
    Μέγεθος 316.9 KB
    Ημερομηνία 14/7/2018
    Μέγεθος 3.3 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 26/5/2018
    Μέγεθος 2.6 MB
    Ημερομηνία 28/6/2018
    Μέγεθος 9.3 MB
    Ημερομηνία 24/5/2018
    Μέγεθος 6.9 MB
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 13.3 MB
    Ημερομηνία 26/11/2018
    Μέγεθος 5.4 MB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 24/12/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 24/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.