Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 04040 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 04040

Distribution

Εικόνα προϊόντος 04040 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 04040
Distribution

Linergy στοιχείο διανομής Distriblock 4P 80A 24M άνω σύνδεση

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    80,33 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Linergy
    Όνομα προϊόντος
    Linergy DX
    Βαθμός προστασίας IP
    IPxx B
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Στοιχείο διανομής
    Συμβατότητα προϊόντος
    Spacial πίνακαs
    Συμπληρωματικός
    Θέση σύνδεσης
    Πάνω
    Στήριξη τοποθέτησης
    Ράγα DIN
    Περιγραφή πόλων
    4P
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    440 V AC
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    500 V AC
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    8 kV
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    63 A στο 40 °C
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Τροφοδοσία : ακροδέκτης καλωδίου 16 mm² (εύκαμπτο)
    Τροφοδοσία : ακροδέκτης καλωδίου 25 mm² (άκαμπτο)
    Distribution : spring terminal (phase) , 12 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal (phase) , 12 x 2.5...6 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal (neutral) , 12 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal (neutral) , 12 x 2.5...6 mm² (rigid)
    Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm
    4
    Βάρος προϊόντος
    0.29 kg
    Περιβάλλον
    Βαθμός ρύπανσης
    3
    Αντοχή σε σύρμα πυρακτώσεως
    960 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-11
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 6/1/2017
    Μέγεθος 33.6 MB
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    DISTRIBLOC 4P 63A TOP FEEDING
    Ημερομηνία 25/7/2013
    Μέγεθος 405.2 KB
    Ημερομηνία 25/7/2013
    Μέγεθος 900 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 28/6/2018
    Μέγεθος 9.3 MB
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 13.3 MB
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 15/1/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.