Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 04104 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 04104

Distribution

Εικόνα προϊόντος 04104 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 04104
Distribution

Linergy BW - μονωμένη μπάρα 4P 125A Μ450mm IPxxB

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    81,99 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Linergy
    όνομα προϊόντος
    Linergy BW
    Βαθμός προστασίας IP
    IPxx B
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μπάρα
    Περιγραφή μπάρας
    Μονωμένη μπάρα
    Εξοπλισμός
    Καλύμματα κουμπωτά
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πόλων
    4P
    Θέση εγκατάστασης
    Κάθετα, θέση λειτουργίας: πίσω
    Left, θέση λειτουργίας: πλευρικά
    περιγραφή εγκατάστασης
    Πίνακας - πλάτος 650 mm
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Floor-standing duct - πλάτος 300 mm
    Wall-mounted duct - πλάτος 300 mm
    Pack πίνακας
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    500 V
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    8 kV
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    125 A
    Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματος
    8.5 kA (1 s)
    Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε αιχμή
    20 kA
    I²t στην ενεργοποίηση
    72250 kA².s
    Επιτρεπόμενο ρεύμα
    125 A
    Μήκος
    450 mm
    Βάρος προϊόντος
    1.42 kg
    Τύπος σύνδεσης μπαρών
    M6 σπείρωμα
    Σημείο σύνδεσης
    Σύνδεση ανά 25 mm
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 6/1/2017
    Μέγεθος 33.6 MB
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    POWERCLIP BB.125A 4P
    Ημερομηνία 24/9/2013
    Μέγεθος 347.5 KB
    Ημερομηνία 24/9/2013
    Μέγεθος 1.9 MB
    POWERCLIP BB.125A 4P L150
    Ημερομηνία 26/11/2013
    Μέγεθος 301.3 KB
    Ημερομηνία 26/11/2013
    Μέγεθος 239.2 KB
    Linergy BW 4P IPXXB insulated busbar 125A W450
    Ημερομηνία 16/6/2014
    Μέγεθος 5.5 MB
    Ημερομηνία 16/6/2014
    Μέγεθος 1.5 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 28/5/2018
    Μέγεθος 2.2 MB
    Ημερομηνία 28/6/2018
    Μέγεθος 9.3 MB
    Ημερομηνία 24/5/2018
    Μέγεθος 6.9 MB
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 13.3 MB
    Ημερομηνία 26/11/2018
    Μέγεθος 5.4 MB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.