Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 04127 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 04127

Distribution

Εικόνα προϊόντος 04127 Schneider Electric
Προβολή όλων Prisma
Prisma - 04127
Distribution

Linergy BW - μονωμένη μπάρα 4P 250A Μ1400mm IPxxB

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    328,34 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Linergy
    όνομα προϊόντος
    Linergy BW
    Βαθμός προστασίας IP
    IPxx B
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μπάρα
    Περιγραφή μπάρας
    Μονωμένη μπάρα
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πόλων
    4P
    Θέση εγκατάστασης
    Κάθετα, θέση λειτουργίας: πίσω
    περιγραφή εγκατάστασης
    Πίνακας - πλάτος 650 mm
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    750 V
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    8 kV
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    250 A
    Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματος
    13 kA (1 s)
    Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε αιχμή
    30 kA
    I²t στην ενεργοποίηση
    169000 kA².s
    Επιτρεπόμενο ρεύμα
    250 A
    Μήκος
    1400 mm
    Βάρος προϊόντος
    6.6 kg
    Τύπος σύνδεσης μπαρών
    M6 σπείρωμα
    Σημείο σύνδεσης
    Σύνδεση ανά 25 mm
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
    Μηχανική στιβαρότητα
    Seismic tests : 2.5G με structure reinforcement συμμόρφωση με IEC 60068-2-57
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 6/1/2017
    Μέγεθος 33.6 MB
    Ημερομηνία 5/10/2018
    Μέγεθος 85.6 MB
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/5/2018
    Μέγεθος 1.9 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    POWERCLIP BB 4P
    Ημερομηνία 12/9/2013
    Μέγεθος 900.3 KB
    Ημερομηνία 12/9/2013
    Μέγεθος 968.5 KB
    POWERCLIP BB.160A 4P L200
    Ημερομηνία 27/9/2013
    Μέγεθος 715.9 KB
    Ημερομηνία 27/9/2013
    Μέγεθος 837.1 KB
    Linergy BW 4P IPXXB insulated busbar 250A W1400
    Ημερομηνία 16/6/2014
    Μέγεθος 2.8 MB
    Ημερομηνία 16/6/2014
    Μέγεθος 1.4 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 24/5/2018
    Μέγεθος 6.9 MB
    Ημερομηνία 6/8/2018
    Μέγεθος 601.7 KB
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 13.3 MB
    Ημερομηνία 26/11/2018
    Μέγεθος 5.4 MB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 21/1/2019
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 21/1/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.