Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Acti 9 διακόπτης διαρροής RED αυτόματης επαναφοράς 2P 40A 300mA τύπου Α

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    383,25 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    σειρά προϊόντος
    Acti 9
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Διακόπτης διαρροής
    Σύντομο όνομα συσκευής
    REDs
    Τύπος προστασίας
    Στοιχείο επαναφοράς
    Περιγραφή πόλων
    Θέση ουδέτερου
    Αριστερά
    Σύνθεση επαφών σήμανσης
    1NO ή 1NC ή διακοπτόμενο 1 Hz
    Ονομαστικό ρεύμα
    40 A
    Σύστημα γείωσης
    TN-S
    TT
    Τύπος δικτύου
    AC
    Ευαισθησία διαρροής ως προς γη
    300 mA
    Συμπληρωματικός
    Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα
    Αναχώρηση
    Συχνότητα δικτύου
    50 Hz
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230 V AC 50 Hz φάση-ουδέτερο
    επαναφορά
    Επαναφορά σφάλματος διαρροή ως προς γη
    Λειτουργία δοκιμής (test)
    Χειροκίνητος σε 100 V
    Χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως προς γη
    Στιγμιαίο
    Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη
    Τύπος A
    leakage resistance
    >= 5 kOhm at operating
    >= 2.5 kOhm at non-operating
    Ονομαστική ικανότητα διακοπής και αποκατάστασης
    Idm 630 A 230 V
    Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος
    NG125 : Inc 10 kA 40 A
    DPN : Inc 6 kA 40 A
    DPNN : Inc 10 kA 40 A
    IC60H : Inc 15 kA 25 A
    IC60L : Inc 15 kA 25 A
    Fuse : Inc 10 kA 40 A gG
    IC60H : Inc 10 kA 40 A
    NG125 : Inc 15 kA 25 A
    IC60L : Inc 10 kA 40 A
    IC60N : Inc 10 kA 40 A
    Fuse : Inc 15 kA 25 A gG
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    500 V
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    4 kV
    Τύπος ελέγχου
    Χειριστήριο
    Τοπική σηματοδότηση
    2 LEDs
    Στοιχείο επανόπλισης : ένδειξη ON/OFF
    Συσκευή προστασίας από διαρροή: ένδειξη ON/OFF
    Τύπος ρύθμισης
    Παρακολούθηση παρουσίας σφάλματος μόνωσης
    Μέγιστος αριθμός διαδοχικών ζεύξεων
    Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 ζεύξεων
    Αριθμός λειτουργιών επανεκκίνησης
    Στοιχείο επαναφοράς
    Κύκλος επανεκκίνησης
    Επανεκκίνηση σε περίπτωση μεταβατικού σφάλματος μόνωσης
    Παύση κύκλου επανεκκίνησης αν υπάρχει σφάλμα μόνωσης
    Τάση κυκλώματος σηματοδότησης
    AC : 5...230 V
    DC : 5...230 V
    Τρόπος τοποθέτησης
    Σταθερό
    Στήριξη τοποθέτησης
    Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
    Αποστάσεις 9 mm
    8
    Ύψος
    115 mm
    Πλάτος
    71 mm
    Βάθος
    79.5 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.36 kg
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    1000 κύκλοι ανοικτό-κλειστό
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Ακροδέκτης σωλήνα 35 mm² εύκαμπτο
    Ακροδέκτης σωλήνα 35 mm² εύκαμπτο με κος
    Ακροδέκτης σωλήνα 35 mm² άκαμπτο
    Ακροδέκτης βοηθητικής σύνδεσης
    Ακροδέκτης καλωδίου εύκαμπτο με κος 2.5 mm²
    Ακροδέκτης καλωδίου εύκαμπτο 2.5 mm²
    Ακροδέκτης καλωδίου άκαμπτο 2.5 mm²
    Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
    Κύκλωμα ισχύος : 12 mm
    Signaling : 9 mm
    Ροπή σύσφιξης
    Κύκλωμα ισχύος : 2 N.m
    Signaling : 0.4 N.m
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    EN 61008
    IEC 61008
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
    Ατρωσία κυματομορφής 8/20 µs 250 A
    Κλιματολογικές συνθήκες
    2
    Σχετική υγρασία
    95 % ( 55 °C )
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -5...40 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -20...60 °C
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Ιταλικά
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    REDs Recloser Earth leakage Device 2P 25...63 A with 1 auxiliary contact - Instruction Sheet (Έκδοση 02)
    REDs Recloser Earth leakage Device 2P 25..63 A with 1 auxiliary contact (Έκδοση 02)
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    EU Declaration FD16042501A for RCCB + Automatic Recloser Device RED, REDs and REDTest (Έκδοση 2.0)
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.